17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

ねじ部シール剤塗布済みねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 PS20K連送管継手 径違いソケット

通常単価(税別)
4,55641,441
税込単価
5,01245,585
通常出荷日:11日目

【特長】・フッ素系シール剤を採用し、施工の簡略化を実現したPS継手。・優れたシール性能。・優れた施工性...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)

最小発注数量
1 1/2B(40A)
2B(50A)
1個
2 1/2B(65A)
3B(80A)
1個
2B(50A)
4B(100A)
1個
2 1/2B(65A)
4B(100A)
1個
4B(100A)
5B(125A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,556
( 5,012 )
11日目
9,742
( 10,716 )
11日目
14,241
( 15,665 )
11日目
14,241
( 15,665 )
11日目
41,441
( 45,585 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フッ素系シール剤を採用し、施工の簡略化を実現したPS継手。
・優れたシール性能。
・優れた施工性。
・品種・サイズが豊富

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ部シール剤塗布済みねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 PS20K連送管継手 径違いソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねじ部シール剤塗布済みねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 PS20K連送管継手 径違いソケット
ねじ部シール剤塗布済みねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 PS20K連送管継手 径違いチー
ねじ部シール剤塗布済みねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 PS継手 径違いソケット(縁付き)
ねじ部シール剤塗布済みねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 PS継手 径違いエルボ(縁付き)
CK継手 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 径違いソケット
シール剤付き管継手 WS継手 径違いソケット
メーカーJFE継手JFE継手JFE継手JFE継手シーケー金属桑名金属工業(旧:日立金属)
通常価格4,556-27,358 -2,633 -10,966 -459 -778 -
通常出荷日11日目11日目6日目〜11日目在庫品1日目〜2日目〜
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径
接続形状ソケットティーソケット90°エルボソケットソケット
ねじの種類1RcRcRcRcRcRc
ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)RcRcRcRcRcRc

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング