17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ねじの呼び1

    ~mm
  • ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)

    ~mm
  • ねじの呼び3(異径または異種ねじの場合)

    ねじの呼び1>2>3>4

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 縁付径違いチー(枝径の大きいもの)

通常単価(税別)
1,4532,415
税込単価
1,5982,657
通常出荷日:8日目

【特長】・ユビワ印管継手は、最新鋭設備と、徹底した品質管理により生産された製品です。・また、ユビワ印P...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)

ねじの呼び3(異径または異種ねじの場合)

最小発注数量
1/2B(15A)
1/2B(15A)
3/4B(20A)
1個
3/4B(20A)
3/4B(20A)
1 1/4B(32A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,453
( 1,598 )
8日目
2,415
( 2,657 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ユビワ印管継手は、最新鋭設備と、徹底した品質管理により生産された製品です。
・また、ユビワ印PL継手は、ねじ部を除き、その内外面に粉体エポキシ樹脂を特殊な塗装方法により被膜焼付したもので、密着性、耐食性など非常に優れています。
・どちらも安心してご使用いただける製品です

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 縁付径違いチー(枝径の大きいもの)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 縁付径違いチー(枝径の大きいもの)
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 縁付径違いチー(枝径の小さいもの)
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 径違いチー(枝径の小さいもの)
ねじ込み式PL継手 縁付径違いチー(枝径の小さいもの)
CK継手 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 径違いT(枝径の大きいもの・通しの異なるもの)
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 縁付径違いチー(通りの一方のみ大きいもの)
メーカーJFE継手JFE継手JFE継手JFE継手シーケー金属JFE継手
通常価格1,453-889 -927 -8,747 -764 -1,507 -
通常出荷日8日目11日目8日目〜11日目4日目8日目
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径
接続形状ティーティーティーティーティーティー
ねじの種類1RcRcRcRcRcRc
ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)RcRcRcRcRcRc
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング