17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。

ねじ込み式PL継手 ユニオン(スタンダード形)(U)

未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ねじ込み式PL継手 ユニオン(スタンダード形)(U) 外形図

規格表

ねじ込み式PL継手 ユニオン(スタンダード形)(U) 規格表

※ユニオンは点検や増締めなどのできる箇所にご使用下さい。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

最小発注数量
1B(25A)
1個
1/2B(15A)
1個
2B(50A)
1個
3B(80A)
1個
3/4B(20A)
1個
4B(100A)
1個
5B(125A)
1個
6B(150A)
1個
1 1/2B(40A)
1個
1 1/4B(32A)
1個
2 1/2B(65A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,206
( 3,527 )
11日目
2,382
( 2,620 )
11日目
6,568
( 7,225 )
11日目
19,600
( 21,560 )
11日目
2,680
( 2,948 )
11日目
35,204
( 38,724 )
11日目
66,202
( 72,822 )
11日目
98,823
( 108,705 )
11日目
5,194
( 5,713 )
11日目
4,067
( 4,474 )
11日目
15,042
( 16,546 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ユビワ印管継手は、新鋭設備と、徹底した品質管理により生産された製品です
・ユビワ印PL継手は、ねじ部を除き、その内外面に粉体エポキシ樹脂を特殊な塗装方法により被膜焼付したもので、密着性、耐食性など非常に優れています
・どちらも安心してご使用いただける製品です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ込み式PL継手 ユニオン(スタンダード形)(U)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねじ込み式PL継手 ユニオン(スタンダード形)(U)
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ユニオン(スタンダード形)(U)
鋼管用継手 ねじ込み式管継手 ユニオンスタンダード型
ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 ユニオン<U>
ステンレス製ねじ込み管継手 ユニオン Uタイプ
ねじ込み式PL継手 ソケット
メーカーJFE継手JFE継手リケンMIEテクノイノックJFE継手
通常価格2,382-787 -753 -2,219 -2,031 -841 -
通常出荷日11日目5日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜8日目
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種
接続形状ユニオンユニオンユニオンメス・メスユニオンメス・メスユニオンソケット
ねじの種類1RcRcRcRcRcRc
材質鋳鉄鋳鉄STPG370(SCH40)SCS13ASUS304鋳鉄
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング