17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

ねじ込み式PL継手 ソケット

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ねじ込み式PL継手 ソケット 外形図01

規格表

呼びL(mm)
3/440
145
1 1/450
1 1/255
260
 

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

最小発注数量
1B(25A)
100個
1/2B(15A)
1個
2B(50A)
1個
3/4B(20A)
1個
1 1/2B(40A)
1個
1 1/4B(32A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,231
( 1,354 )
8日目
841
( 925 )
8日目
2,428
( 2,671 )
8日目
920
( 1,012 )
8日目
1,915
( 2,107 )
8日目
1,744
( 1,918 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ユビワ印管継手は、最新鋭設備と、徹底した品質管理により生産された製品です。
・また、ユビワ印PL継手は、ねじ部を除き、その内外面に粉体エポキシ樹脂を特殊な塗装方法により被膜焼付したもので、密着性、耐食性など非常に優れています。
・どちらも安心してご使用いただける製品です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ込み式PL継手 ソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねじ込み式PL継手 ソケット
ねじ込み式PL継手 チー
ねじ込み式PL継手 クロス
ねじ込み式PL継手 キャップ
ねじ込み式PL継手 45°エルボ
ねじ込み式PL継手 径違いエルボ
メーカーJFE継手JFE継手JFE継手JFE継手JFE継手JFE継手
通常価格841-920 -5,106 -1,861 -1,096 -1,320 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目〜8日目8日目〜
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ(端末)ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ異径
接続形状ソケットティークロスキャップ45°エルボ90°エルボ
ねじの種類1RcRcRcRcRcRc
材質鋳鉄鋳鉄鋳鉄鋳鉄鋳鉄鋳鉄
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング