17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ねじ込み式PL継手 クロス

通常単価(税別)
5,1069,938
税込単価
5,61710,932
通常出荷日:8日目

JIS規格の継手・配管部品を多数取り揃え。国内で実績のあるJFE継手製のねじ込み式PL継手 クロス。・...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

最小発注数量
1B(25A)
40個
1 1/2B(40A)
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,106
( 5,617 )
8日目
9,938
( 10,932 )
8日目

詳細情報

基本情報

JIS規格の継手・配管部品を多数取り揃え。国内で実績のあるJFE継手製のねじ込み式PL継手 クロス。
・材質:鋳鉄
・使用流体:水、空気
・表面処理:エボキシ樹脂

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ込み式PL継手 クロスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねじ込み式PL継手 クロス
ねじ込み式PL継手 縁付クロス
ねじ込み式PL継手 ソケット
ねじ込み式PL継手 チー
ねじ込み式PL継手 キャップ
ねじ込み式PL継手 45°エルボ
メーカーJFE継手JFE継手JFE継手JFE継手JFE継手JFE継手
通常価格5,106-18,065 -841 -920 -1,861 -1,096 -
通常出荷日8日目11日目8日目8日目8日目〜8日目
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ(端末)ねじ⇔ねじ同径・同種
接続形状クロスクロスソケットティーキャップ45°エルボ
ねじの種類1RcRcRcRcRcRc
材質鋳鉄鋳鉄鋳鉄鋳鉄鋳鉄鋳鉄

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング