17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

ステンレス鋼製ねじ込み管継手 テーパハーフソケット

未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス鋼製ねじ込み管継手 テーパハーフソケット 外形図

製品仕様

用途

  • 蒸気、空気、ガス、水、油などの一般配管
  • パルプ、石油化学、電力、繊維、食品、薬品、水処理、半導体、化学産業機械、公害防止機器、造船、車輛等、幅広く対応することが出来ます。

材質

  • SUS304

規格表

ステンレス鋼製ねじ込み管継手 テーパハーフソケット 規格表

性能・試験情報

圧力—温度基準(JIS B 2308抜粋)

温度(℃)無衝撃最高許容圧力(MPa)
-20~+402.00
1001.65
1501.50
2001.40
2201.35

備考

  • 1.使用する流体の温度又は圧力が、表の中問にある場合は比例補間法によることができる。
  • 2.表に示された温度は、内部流体の温度である。
  • 3.配管時に加えられた荷重、応力及びモーメントは考慮されていない。

試験圧力

耐圧(空気圧)0.5MPa×5秒保持

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • ステンレスは耐食性に優れていますが、一部の流体に対しては腐食を起こします。御使用の際は、JFE継手社までお問い合わせください。
  • ねじ部に使用するシール材は、ステンレス継手に適したものが種々開発されています。用途に応じたものをご使用下さい。
  • 継手を保管する場合は、異種金属と接触すると腐食の恐れがありますので、こ注意下さい。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

長さ

(mm)

最小発注数量
1B(25A)
25
1個
1/2B(15A)
21
1個
1/4B(8A)
18
1個
1/8B(6A)
9
1個
2B(50A)
32
1個
3/4B(20A)
21
1個
3/8B(10A)
18
1個
1 1/2B(40A)
27
1個
1 1/4B(32A)
27
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,165
( 2,382 )
5日目
1,548
( 1,703 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,138
( 1,252 )
11日目
956
( 1,052 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,946
( 5,441 )
5日目
1,855
( 2,041 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,051
( 1,156 )
5日目
3,398
( 3,738 )
5日目
3,026
( 3,329 )
5日目

詳細情報

基本情報

優れた品質、高耐食性ステンレス鋼製ねじ込み管継手。
【特長】
・有害物質の溶出がなく、安全・衛生的で赤水・青水の心配がない
・耐食性に優れ、半永久的な寿命が期待できる
・リサイクルが可能
【用途】
・蒸気、空気、ガス、水、油などの一般配管
・パルプ石油化学、電力、繊維、食品、薬品、水処理、半導体、化学産業機械、公害防止機器、造船、車輛等、幅広く対応することが出来ます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製ねじ込み管継手 テーパハーフソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼製ねじ込み管継手 テーパハーフソケット
ステンレス鋼製ねじ込み管継手エルボ
ステンレス鋼製ねじ込み管継手 ニップル
ステンレス鋼製ねじ込み管継手チーズ
ステンレス鋼製ねじ込み管継手プラグ
ステンレス鋼製ねじ込み管継手ブッシング
メーカーJFE継手吉年吉年吉年吉年吉年
通常価格956-734 -469 -852 -535 -630 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔鋼管ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ(端末)ねじ⇔ねじ異径
接続形状ソケットエルボニップルチーズプラグブッシング
ねじの種類1RcRcRRcRR
材質SUS304ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
よく一緒に購入される商品

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング