17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

器具接続用青銅製コア継手 Cコア 水栓ソケット

通常単価(税別)
2,1563,697
税込単価
2,3724,067
通常出荷日:8日目

管種を選ばないソフト対応の施工性で赤水対策万全機構!ユビワ印兼用形コア継手です。【特長】・2管種に対応...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

器具接続用青銅製コア継手 Cコア 水栓ソケット 外形図

規格表

器具接続用青銅製コア継手 Cコア 水栓ソケット 規格表

※水栓類はコア無し側が平行ねじになっています。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)

最小発注数量
1B(25A)
1B(25A)
1個
1/2B(15A)
1/2B(15A)
1個
3/4B(20A)
3/4B(20A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,697
( 4,067 )
8日目
2,156
( 2,372 )
8日目
2,659
( 2,925 )
8日目

詳細情報

基本情報

管種を選ばないソフト対応の施工性で赤水対策万全機構!ユビワ印兼用形コア継手です。
【特長】
・2管種に対応します
・防食性能が優れています(リップとOリングの二重構造採用)
・施工性が優れています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

器具接続用青銅製コア継手 Cコア 水栓ソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
器具接続用青銅製コア継手 Cコア 水栓ソケット
器具接続用青銅製コア継手 Cコア 水栓エルボ
器具接続用青銅製コア継手 Cコア 水栓径違いソケット
器具接続用青銅製コア継手 Cコア 水栓径違いエルボ
器具接続用青銅製コア継手 Cコア 座付水栓エルボ
器具接続用青銅製コア継手 Cコア 座付水栓径違いエルボ
メーカーJFE継手JFE継手JFE継手JFE継手JFE継手JFE継手
通常価格2,156-2,354 -2,410 -2,628 -3,1582,487
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目9日目
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ異径
接続形状ソケット90°エルボソケット90°エルボ90°エルボ90°エルボ
ねじの種類1G(めねじ)G(めねじ)G(めねじ)G(めねじ)G(めねじ)G(めねじ)
ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)RcRcRcRcRcRc
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング