メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • ねじの呼び1

    ~mm
  • ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

異種金属接触防止形コア継手 Cコア 水栓ソケット

型番:

C-PL-C-(W)ZIS-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C-PL-C-(W)ZIS-1の仕様・寸法情報

種類
継手
接続種類
ねじ⇔ねじ同径・異種
接続形状
ソケット
ねじの種類1
G(めねじ)
ねじの呼び1
1B(25A)
ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)
Rc
ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)
1B(25A)
材質
スチール
表面処理
なし
最高使用圧力区分
1.0Mpa以下
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
水 / 空気
内面樹脂ライニング
あり
-
-

商品情報

外形図

異種金属接触防止形コア継手 Cコア 水栓ソケット 外形図01

製品仕様

水栓類構造図

異種金属接触防止形コア継手 Cコア 水栓ソケット 製品仕様01

製品仕様

呼び(B):1/2

※絶縁プッシュ側が平行ねじになっています。
※絶縁プッシュ側が器具接続側です。
は日水協認証登録外品です。

使用例

用途

給水栓の接合

器具接続例

異種金属接触防止形コア継手 Cコア 水栓ソケット 使用例01
 

〈水栓との接続には水栓用継手〉

  • コア側をライニング鋼管に、コアのは入っていない側を水栓に接続して下さい。
     

〈ライニング鋼管から塩ビ管の連絡にはアダプター〉

  • ライニング鋼管⇔塩ビ管にはバルブソケットを介して行われます。バルブソケットにはアダプターで接続して下さい。また銅管など異種管との連絡の場合も同様に接続して下さい。
     

〈器具との接続にはアダプター〉

  • 量水器、弁、ストレーナ等には、おねじタイプとめねじタイプがあります。
     
■おねじとの接続の場合
  • アダプターエルボやアダプターソケットで接続して下さい。
■めねじとの接続の場合
  • アダプターめすおすソケットを介して接続して下さい。
 

※コア付き器具接続の場合は、器具メーカーにお問い合わせ下さい。
※上図は、接続の一例です。継手については青銅製コア継手と異種金属接触防止形コア継手のどちらでもご使用できます。

注意・禁止事項

注意・禁止事項

異種金属接触防止形コア継手 Cコア 水栓ソケット 注意・禁止事項02

注意・禁止事項

異種金属接触防止形コア継手 Cコア 水栓ソケット 注意・禁止事項03

型番リスト

表示件数
型番
C-PL-C-(W)ZIS-1

ねじの呼び1

ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)

最小発注数量
1B(25A)
1B(25A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,440
( 3,784 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コア無し側に器具または異種管を接続して下さい。
・(W)ZIXS・AD-ZXL・ZIXS・AD-ZXSは、管端防食機構付きの器具類には使用しないで下さい

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

異種金属接触防止形コア継手 Cコア 水栓ソケットの型番C-PL-C-(W)ZIS-1のページです。 型番C-PL-C-(W)ZIS-1に関する仕様情報を記載しております。
異種金属接触防止形コア継手 Cコア 水栓ソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
異種金属接触防止形コア継手 Cコア 水栓ソケット
異種金属接触防止形コア継手 Cコア 水栓エルボ
異種金属接触防止形コア継手 Cコア 水栓径違いソケット
PCコア継手 器具接続用 異種金属接触防止形継手 水栓チー
器具接続用青銅製コア継手 Cコア 水栓ソケット
コア継手 器具接続用 異種金属接触防止形継手 オスアダプターエルボ
メーカーJFE継手JFE継手JFE継手シーケー金属JFE継手シーケー金属
通常価格3,4402,662 -4,7296,1782,156 -2,995 -
通常出荷日8日目6日目〜8日目4日目8日目4日目
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ同径・異種
接続形状ソケット90°エルボソケットチーソケット90°エルボ(オスアダプター)
ねじの種類1G(めねじ)G(めねじ)G(めねじ)RcG(めねじ)Rc
ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)RcRcRcRcRcR
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング