メカニカル部品技術窓口
【特長】・適合樹脂管を通管させるための最適な強度(圧縮復元性・屈曲弾力性)をもった専用のサヤ管で、通管...
詳細を確認
材質:ポリエチレン
| 型番 | 適用 | 適合樹脂管 | φD(mm) | φd*(mm) | 長さ(m/巻) |
|---|---|---|---|---|---|
| S-P-B-IS-25-B | 給水用(色:ブルー) | 13A | 30.5 | 24.0 | 50 |
| S-P-B-IS-28-B | 16A | 34.0 | 28.0 | 30 | |
| S-P-B-IS-30-B | 36.5 | 29.5 | |||
| S-P-B-IS-36-B | 20A | 42.0 | 34.0 | ||
| S-P-P-IS-22-P | 給湯用(色:ピンク) | 10・13A | 27.5 | 22.0 | 50 |
| S-P-P-IS-25-P | 13A | 30.5 | 24.0 | ||
| S-P-P-IS-30-P | 16A | 36.5 | 29.5 | 30 | |
| S-P-P-IS-36-P | 20A | 42.0 | 34.0 |
※φd*は近似値です。
サヤ管ヘッダー工法の場合、最大曲がり数は水平部で4箇所以下、立ち上がり部は2箇所以下にして下さい。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
11,655円 ( 12,821円 ) | 11日目 |
11,227円 ( 12,350円 ) | 11日目 |
11,549円 ( 12,704円 ) | 11日目 |
13,454円 ( 14,799円 ) | 11日目 |
10,479円 ( 11,527円 ) | 11日目 |
11,655円 ( 12,821円 ) | 11日目 |
11,549円 ( 12,704円 ) | 11日目 |
13,454円 ( 14,799円 ) | 11日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大日ハンソー
シュート用透明パイプ PCシリーズ
4通常価格(税別):6,407円~

ミスミ
鋼管 ねじ切り選択/指定・固定寸L~2000【SGP黒・白/SUS304・316/STPG370】
4.4通常価格(税別):720円~

ミスミ
鋼管 L寸指定・スパナ溝付タイプ
4.3
ミスミ
ステンレス管 指定寸・固定寸(L2000・4000)【SUS316L・316・304】
4.5通常価格(税別):6,290円~

ミスミ
銅管
4
ミスミ
塩ビ管
4.9
ミスミ
油圧配管用鋼管
4.4
ミスミ
なまし銅管
4.3
丸一ステンレス鋼管(旧:コベルコ鋼管)
ステンレス鋼管(シームレス)切断品
3.6