17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

トランジション継手 メカストレート

通常単価(税別)
6,44319,898
税込単価
7,08721,888
通常出荷日:11日目

JIS規格の継手・配管部品を多数取り揃え。日本国内で実績のあるJFE継手製のトランジション継手 メカス...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

呼び径

最小発注数量
25A
1個
30A
1個
50A
1個
75A
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,443
( 7,087 )
11日目
7,710
( 8,481 )
11日目
11,854
( 13,039 )
11日目
19,898
( 21,888 )
11日目

詳細情報

基本情報

JIS規格の継手・配管部品を多数取り揃え。日本国内で実績のあるJFE継手製のトランジション継手 メカストレート。
【特長】
・ポリエチレン管と鋼管・鋳鉄管とを連絡するため、あらかじめ継手本体にポリエチレン管を組み込み、一体化された継手で、本管・支管からの先継ぎや分岐取り出しが簡単に行えます。また、豊富な品種により、あらゆる施工条件に対応することができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トランジション継手 メカストレートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トランジション継手 メカストレート
トランジション継手 メカエルボ
ナイロン管用継手 -黄銅タイプ- バルクヘッドユニオン継手
ナイロン管用継手 -黄銅タイプ- ナイロンブッシングシリーズユニオン継手
ポリワン継手/ポリエチレン管用ワンタッチ継手 メータ用
ナイロン管用継手 -黄銅タイプ- ナイロンブッシングシリーズユニオンチーズ
メーカーJFE継手JFE継手SIN LING(シンリン)SIN LING(シンリン)タブチSIN LING(シンリン)
通常価格6,443-6,754 -387 -207 -3,104 -397 -
通常出荷日11日目11日目8日目〜8日目〜5日目8日目〜
種類継手継手継手継手継手継手
材質FCMBFCMB黄銅黄銅CAC902黄銅
使用流体ガスガス水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油
接続種類管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径
接続種類 管同径ユニオンストレート90°エルボユニオンストレートユニオンストレートユニオンストレートユニオンティー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂管継手カテゴリの売れ筋ランキング