17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

トランジション継手 バルブチー

通常単価(税別)
4,16220,406
税込単価
4,57822,447
通常出荷日:11日目

JIS規格の継手・配管部品を多数取り揃え。日本国内で実績のあるJFE継手製のトランジション継手 バルブ...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

トランジション継手 バルブチー 外形図

製品仕様

単位:mm
呼び(A)L1L2H1H2φDR,Rp
(B)
25751387379491
30991759390581 1/4
50139238109101782
751492921361241093

型番リスト

表示件数

呼び径

最小発注数量
25A
1個
30A
1個
50A
1個
75A
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,162
( 4,578 )
11日目
7,838
( 8,622 )
11日目
12,618
( 13,880 )
11日目
20,406
( 22,447 )
11日目

詳細情報

基本情報

JIS規格の継手・配管部品を多数取り揃え。日本国内で実績のあるJFE継手製のトランジション継手 バルブチー。
【特長】
・ポリエチレン管と鋼管・鋳鉄管とを連絡するため、あらかじめ継手本体にポリエチレン管を組み込み、一体化された継手で、本管・支管からの先継ぎや分岐取り出しが簡単に行えます。また、豊富な品種により、あらゆる施工条件に対応することができます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トランジション継手 バルブチーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トランジション継手 バルブチー
ライトエアー バルブ付メスチーズ
ナイロン管用継手 -黄銅タイプ- ナイロンブッシングシリーズセンタネジチーズ
ナイロン管用継手 -黄銅タイプ- サイドネジチーズ
樹脂管継手 リフォーム用部材 WT7型 座付給水栓チーズ
ダブルロックジョイント WT2型 チーズ平行めねじ
メーカーJFE継手タブチSIN LING(シンリン)SIN LING(シンリン)オンダ製作所オンダ製作所
通常価格4,162-7,188 -235 -227 -3,3242,838
通常出荷日11日目5日目8日目〜8日目〜4日目4日目
種類継手継手継手継手継手継手
材質FCMBポリアセタール黄銅黄銅CAC406CAC406
使用流体ガス空気水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油冷温水冷温水
接続種類ねじ⇔管 分岐ねじ⇔管 分岐ねじ⇔管 分岐ねじ⇔管 分岐ねじ⇔管 分岐ねじ⇔管 分岐
接続種類 ねじ・管分岐オスランティーメスブランチティーオスブランチティーオスブランチティー座付給水栓チーズチーズ平行めねじ

樹脂管継手カテゴリの売れ筋ランキング