17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ベストジョイント キャップ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ベストジョイント キャップ

販売終了

型番

Nベスト-CA-32

2021年10月に販売終了となりました。

安定供給が出来ないため、弊社での取り扱いを中止させていただきます。

JIS規格の継手・配管部品を多数取り揃え。日本国内で実績のあるJFE継手製のベストジョイント キャップ。
【特長】
・可とう型は伸縮、可とう性に優れ、振動・騒音を吸収します。
・固定型は伸縮、可とう性を最小限に抑えます。
・施工性にすぐれています。
 熟練度を要しません。
 施工スペースが狭くて済みます。
 継手取付に大きな力を要しません。
・施工に火気を使用しないので安全です。
・配管の補修・更新が容易です。
・プレハブ施工に最適です。

指定中の仕様・寸法情報

種類
フィッティング
適用配管
鋼管
継手の呼び D1
32A
最高使用圧力(MPa)
2
本体材質
[スチール] ダクタイル鋳鉄(FCD450)
締め付けボルトの種類
その他

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト