17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 適用管外径1(mm)

    ~mm
  • ねじの呼び

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内
    • 12日以内

PLSM継手 枝ねじチー

PLSM継手 枝ねじチー
通常単価(税別)
4,63419,491
税込単価
5,09721,440
通常出荷日:11日目~12日目

【特長】・PLSM継手は、SGML継手の基本設計をもとに開発された、都市ガスLPガスなどの埋設配管に最...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番種類接続種類適用管サイズ 規格適用管外径1接続ねじの種類ねじの呼び材質最高使用圧力区分使用流体接続種類 ねじ・管分岐
PLSM-RTP-80X32ティー管⇔ねじ鋼管JISサイズ89.10mmRc(管用テーパめねじ)1 1/4B(32A)スチール2.0MPa以下ガスメスブランチティー
PLSM-RTP-50X50ティー管⇔ねじ鋼管JISサイズ60.50mmRc(管用テーパめねじ)2B(50A)スチール2.0MPa以下ガスメスブランチティー
PLSM-RTP-50X32ティー管⇔ねじ鋼管JISサイズ60.50mmRc(管用テーパめねじ)1 1/4B(32A)スチール2.0MPa以下ガスメスブランチティー
PLSM-RTP-40X32ティー管⇔ねじ鋼管JISサイズ48.60mmRc(管用テーパめねじ)1 1/4B(32A)スチール2.0MPa以下ガスメスブランチティー
PLSM-RTP-50X25ティー管⇔ねじ鋼管JISサイズ60.50mmRc(管用テーパめねじ)1B(25A)スチール2.0MPa以下ガスメスブランチティー
PLSM-RTP-25X20ティー管⇔ねじ鋼管JISサイズ34.00mmRc(管用テーパめねじ)3/4B(20A)スチール2.0MPa以下ガスメスブランチティー
PLSM-RTP-80X50ティー管⇔ねじ鋼管JISサイズ89.10mmRc(管用テーパめねじ)2B(50A)スチール2.0MPa以下ガスメスブランチティー
PLSM-RTP-25X25ティー管⇔ねじ鋼管JISサイズ34.00mmRc(管用テーパめねじ)1B(25A)スチール2.0MPa以下ガスメスブランチティー

型番リスト

表示件数

適用管外径1

(mm)

ねじの呼び

最小発注数量
34
3/4B(20A)
10個
34
1B(25A)
10個
48.6
1 1/4B(32A)
9個
60.50
1B(25A)
6個
60.50
1 1/4B(32A)
3個
60.50
2B(50A)
4個
89.10
1 1/4B(32A)
2個
89.10
2B(50A)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,634
( 5,097 )
11日目
4,634
( 5,097 )
11日目
6,218
( 6,840 )
11日目
11,442
( 12,586 )
11日目
10,640
( 11,704 )
11日目
11,442
( 12,586 )
11日目
19,491
( 21,440 )
12日目
19,093
( 21,002 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PLSM継手は、SGML継手の基本設計をもとに開発された、都市ガスLPガスなどの埋設配管に最適な、メカニカルタイプの防食継手です。
・一層管(PLS管)はもとより、二層管(PLP管)、白ガス管(SGP管)、ポリエチレン管(PE管)の4種類の管にも接合材料を変えるだけで接合が出来ます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PLSM継手 枝ねじチーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PLSM継手 枝ねじチー
CKMAジョイント 枝部ねじ付チー
PLSM継手 ねじメカエルボ
CKMAジョイント 径違い枝部ねじ付チー
ハイパワーロックめねじチー
LAカップリング LA型 チーズ枝部ねじ付き T
メーカーJFE継手シーケー金属JFE継手シーケー金属桑名金属工業(旧:日立金属)リケン
通常価格4,634-1,964 -3,908 -2,832 -2,399 -1,594 -
通常出荷日11日目〜4日目11日目4日目3日目7日目
種類ティーティーエルボティーティーティー
接続種類管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ
適用管サイズ 規格鋼管JISサイズ鋼管JISサイズ鋼管JISサイズ鋼管JISサイズ鋼管JISサイズ鋼管JISサイズ
接続ねじの種類Rc(管用テーパめねじ)Rc(管用テーパめねじ)Rc(管用テーパめねじ)Rc(管用テーパめねじ)Rc(管用テーパめねじ)Rc(管用テーパめねじ)
材質スチール黒心可鍛鋳鉄 FCMB27-05スチール黒心可鍛鋳鉄 FCMB27-05可鍛鋳鉄黒心可鍛鋳鉄

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

鋼管用継手カテゴリの売れ筋ランキング