17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

PLSM継手 バルブチー

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

PLSM継手 バルブチー

販売終了

型番

PLSM-VT-32

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・PLSM継手は、SGML継手の基本設計をもとに開発された、都市ガスLPガスなどの埋設配管に最適な、メカニカルタイプの防食継手です。
・一層管(PLS管)はもとより、二層管(PLP管)、白ガス管(SGP管)、ポリエチレン管(PE管)の4種類の管にも接合材料を変えるだけで接合が出来ます。

指定中の仕様・寸法情報

種類
継手
接続種類
ねじ⇔鋼管
接続形状
ティー
ねじの種類1
R
ねじの呼び1
1 1/4B(32A)
ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)
Rp
ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)
1 1/4B(32A)
材質
スチール
表面処理
[樹脂コーティング] ポリエチレン
最高使用圧力区分
1.0Mpa以下
最高使用圧力(MPa)
0.1
使用流体
ガス

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト