17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。
  • 適用管外径1(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

PLSM継手 チー

通常単価(税別)
5,94857,978
税込単価
6,54363,776
通常出荷日:11日目

【特長】・PLSM継手は、SGML継手の基本設計をもとに開発された、都市ガスLPガスなどの埋設配管に最...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適用管外径1

(mm)

最小発注数量
27.2
7個
34
9個
42.7
5個
48.6
4個
60.50
2個
89.10
1個
114.30
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,948
( 6,543 )
11日目
6,593
( 7,252 )
11日目
8,705
( 9,576 )
11日目
10,339
( 11,373 )
11日目
14,370
( 15,807 )
11日目
25,365
( 27,902 )
11日目
57,978
( 63,776 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PLSM継手は、SGML継手の基本設計をもとに開発された、都市ガスLPガスなどの埋設配管に最適な、メカニカルタイプの防食継手です。
・一層管(PLS管)はもとより、二層管(PLP管)、白ガス管(SGP管)、ポリエチレン管(PE管)の4種類の管にも接合材料を変えるだけで接合が出来ます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PLSM継手 チーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PLSM継手 チー
PLSM継手 枝ねじチー
PLSM継手 エルボ
PLSM継手 ソケット
PLSM継手 三方メカ径違いチー
PLSM継手 45°エルボ
メーカーJFE継手JFE継手JFE継手JFE継手JFE継手JFE継手
通常価格5,948-4,634 -4,907 -4,572 -18,298 -8,565 -
通常出荷日11日目11日目〜11日目11日目11日目11日目
種類ティーティーエルボストレートティーエルボ
接続種類管⇔管 同径管⇔ねじ管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 異径管⇔管 同径
適用管サイズ 規格鋼管JISサイズ鋼管JISサイズ鋼管JISサイズ鋼管JISサイズ鋼管JISサイズ鋼管JISサイズ
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
最高使用圧力区分(MPa)2.0MPa以下2.0MPa以下2.0MPa以下2.0MPa以下2.0MPa以下2.0MPa以下

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

鋼管用継手カテゴリの売れ筋ランキング