17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 適用管外径1(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

PLSM継手 ソケット

未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適用管外径1

(mm)

最小発注数量
27.2
20個
34
15個
42.7
13個
48.6
10個
60.50
6個
89.10
3個
114.30
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,572
( 5,029 )
11日目
5,334
( 5,867 )
11日目
5,774
( 6,351 )
11日目
7,021
( 7,723 )
11日目
9,807
( 10,788 )
11日目
16,554
( 18,209 )
11日目
52,519
( 57,771 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PLSM継手は、SGML継手の基本設計をもとに開発された、都市ガスLPガスなどの埋設配管に最適な、メカニカルタイプの防食継手です。
・一層管(PLS管)はもとより、二層管(PLP管)、白ガス管(SGP管)、ポリエチレン管(PE管)の4種類の管にも接合材料を変えるだけで接合が出来ます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PLSM継手 ソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PLSM継手 ソケット
PLSM継手 径違いソケット
PLSM継手 エルボ
PLSM継手 チー
PLSM継手 45°エルボ
PLSM継手 枝ねじチー
メーカーJFE継手JFE継手JFE継手JFE継手JFE継手JFE継手
通常価格4,572-5,069 -4,907 -5,948 -8,565 -4,634 -
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目11日目〜
種類ストレートストレートエルボティーエルボティー
接続種類管⇔管 同径管⇔管 異径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔ねじ
適用管サイズ 規格鋼管JISサイズ鋼管JISサイズ鋼管JISサイズ鋼管JISサイズ鋼管JISサイズ鋼管JISサイズ
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
最高使用圧力区分(MPa)2.0MPa以下2.0MPa以下2.0MPa以下2.0MPa以下2.0MPa以下2.0MPa以下
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

鋼管用継手カテゴリの売れ筋ランキング