メカニカル部品技術窓口
段取り替えをより簡単にスピーディに実現します。【特長】・16バンクに対応。・ZXシリーズのアンプユニッ...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください

| 形式 | 形ZX-SB11 |
|---|---|
| 適合アンプユニット | 形ZX-LDA11-N(Ver.1.000以上)、形ZX-EDA11(Ver.1.300以上)、形ZX-TDA11(Ver.1.100以上) |
| 計測処理周期 | 300μs |
| 出力信号 | HH判定出力、H判定出力、 PASS判定出力、L判定出力、LL判定出力 |
| 出力仕様 | NPNオープンコレクタ出力 DC30V 25mA max.、残留電圧1.2V以下 |
| 入力信号 | バンク切替入力(Bank0/1/2/3)、ゼロリセット入力 |
| 入力仕様 | ON時:0V短絡 または1.5V以下、OFF時:開放(漏れ電流0.1mA以下) |
| 処理機能 | バンク切替、5段階判定出力(通常/ゾーン)、ゼロリセット、キーロック、表示リバース |
| 表示灯 | 電源ON(Power:緑色)、ゼロリセット(STA1:緑色)、HI・HH(OPE1:橙)、PASS(OPE2:緑)、L・LL(OPE3:黄) |
| 電源電圧 | DC12~24V ±10% リップル(p-p)10%以下 |
| 消費電流 | 電源電圧12V時、消費電流70mA以下 |
| 質量(梱包状態) | 約350g |
| 材質 | ケース:ポリブチレンテレフタレート カバー:ポリカーボネイト |
| 付属品 | 取扱説明書 |


段取り替えをより簡単にスピーディに実現します。
【特長】
・16バンクに対応。
・ZXシリーズのアンプユニットに簡単接続。
・計測結果を5段階で判定出力、警告出力や仕分け用途に利用できます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

Panasonic
CMOSタイプ マイクロレーザ測距センサ (HG-C/HG-C1000L)
4.5通常価格(税別):34,408円~

オムロン
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 汎用タイプ 外径Φ40 E6B2-C
4.7通常価格(税別):15,309円~

オムロン
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 汎用タイプ 外径Φ50 E6C2-C
0通常価格(税別):18,693円~

AUTONICS(オートニクス)
ロータリエンコーダ E40シリーズ
4.7通常価格(税別):9,700円~

ワッティー
ステンレス製フロートスイッチ
4通常価格(税別):4,057円~

オムロン
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 外径Φ25 小型タイプ E6A2-C
5通常価格(税別):9,367円~

ワッティー
ポリプロピレン製フロートスイッチ
4.3通常価格(税別):2,617円~

アズビル
アンプ内蔵漏液センサ
5通常価格(税別):23,720円~

オムロン
ロータリエンコーダ アブソリュート形 堅牢タイプ【E6C3-A】
5通常価格(税別):27,888円~