メカニカル部品技術窓口

確定しました

スマートセンサ インターフェースユニット 【ZX】

通常単価(税別)
50,309
税込単価
55,340
通常出荷日:1日目

【特長】・小型ボディで賢い機能を搭載したレーザ変位センサです。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

型番:

ZX-SF11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ZX-SF11の仕様・寸法情報

種類
アクセサリ
タイプ|センサ部タイプ
スマートセンサ用 通信インターフェースユニット DC電源
計測(測定)範囲(mm)
-
測定力(N)
-
検出角度範囲(検出幅)(°)
-
可動範囲(mm)
-
応答時間|応答速度(ms)
-
バキュームリトラクト(VR)/エアプッシュ(AP)(bar)
-
ヘッド部 奥行(mm)
68.5
接続ケーブル(ケーブル長)(mm)
コード引き出しタイプ 500
RoHS?
-
-
-

商品情報

外形図

スマートセンサ インターフェースユニット 【ZX】 外形図

形ZX-SF11

型番リスト

表示件数
型番
ZX-SF11

タイプ|センサ部タイプ

接続ケーブル(ケーブル長)

(mm)

RoHS?最小発注数量
スマートセンサ用 通信インターフェースユニット DC電源
コード引き出しタイプ 500
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,309
( 55,340 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】・小型ボディで賢い機能を搭載したレーザ変位センサです。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スマートセンサ インターフェースユニット 【ZX】の型番ZX-SF11のページです。 型番ZX-SF11に関する仕様情報を記載しております。
スマートセンサ インターフェースユニット 【ZX】のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スマートセンサ インターフェースユニット 【ZX】
スマートセンサオプション 【ZX-GT】
セーフティレーザスキャナ OS32C
センサ用取付金具 HG-Cシリーズ
エッジ測定センサTD1シリーズ
CMOSタイプ マイクロレーザ測距センサ (HG-C/HG-C1000L)
メーカーオムロンオムロンオムロンPanasonicオプテックス・エフエーPanasonic
通常価格50,30921,924560,2871,40080,49234,408 -
通常出荷日1日目1日目1日目6日目3日目在庫品1日目〜
種類アクセサリケーブル変位センサ取付金具変位センサ測長センサ
計測(測定)範囲(mm)------
測定力(N)------
検出角度範囲(検出幅)(°)------
可動範囲(mm)------
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

変位・測長センサカテゴリの売れ筋ランキング