メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ケイプラ 継手 YHB-90(サニタリベンド90°)

通常単価(税別)
4,311
税込単価
4,742
通常出荷日:9日目

【特長】・パッキングは付属しておりません(衛生器具メーカー指定品をご使用ください)。・シーリングプレー...

詳細を確認

型番:

YHB-90
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YHB-90の仕様・寸法情報

適用管外径 1(mm)
75A
最高使用圧力(MPa)
0.35

型番リスト

表示件数
型番
YHB-90
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,311
( 4,742 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パッキングは付属しておりません(衛生器具メーカー指定品をご使用ください)。
・シーリングプレート等の製作時には、外径寸法(D1)に数ミリの余裕を設けてください。
・メジ施工が必要となります。
・ご使用にあたっては、別紙「ケイプラパイプ設計施工マニュアル」をご参照ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケイプラ 継手 YHB-90(サニタリベンド90°)の型番YHB-90のページです。 型番YHB-90に関する仕様情報を記載しております。
ケイプラ 継手 YHB-90(サニタリベンド90°)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケイプラ 継手 YHB-90(サニタリベンド90°)
90°Y AD-DT
HI-PVC TS 90°ベンド
TS継手 ソケット
TS継手 エルボ
HI継手 ソケット
メーカー昭和電工建材アロン化成旭有機材クボタケミックス(クボタシーアイ)クボタケミックス(クボタシーアイ)クボタケミックス(クボタシーアイ)
通常価格4,31122340,746 -82 -75 -153 -
通常出荷日9日目5日目15日目1日目1日目1日目
適用管外径 1(mm)75A32----
最高使用圧力(MPa)0.35-0.75111

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト