メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ケイプラ 継手 メジフリー DS(ソケット)

通常単価(税別)
1,674
税込単価
1,841
通常出荷日:9日目

塩化ビニル管の外側に軽量な耐火性モルタルを被覆した建築物用耐火二層管で衝撃に強く、軽量で施工が容易なほ...

詳細を確認

型番:

DS-75F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DS-75Fの仕様・寸法情報

適用管外径 1(mm)
75A
最高使用圧力(MPa)
0.35

商品情報

外形図

ケイプラ 継手 メジフリー DS(ソケット) 外形図01

規格表

ケイプラ 継手 メジフリー DS(ソケット) 規格表01

型番リスト

表示件数
型番
DS-75F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,674
( 1,841 )
9日目

詳細情報

基本情報

塩化ビニル管の外側に軽量な耐火性モルタルを被覆した建築物用耐火二層管で衝撃に強く、軽量で施工が容易なほか、遮音性や防露性にも優れます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケイプラ 継手 メジフリー DS(ソケット)の型番DS-75Fのページです。 型番DS-75Fに関する仕様情報を記載しております。
ケイプラ 継手 メジフリー DS(ソケット)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケイプラ 継手 メジフリー DS(ソケット)
TS継手 ソケット
HI継手 ソケット
HT耐熱継手 ソケット
透明TS ソケット
TS継手 異径ソケット
メーカー昭和電工建材クボタケミックス(クボタシーアイ)クボタケミックス(クボタシーアイ)クボタケミックス(クボタシーアイ)クボタケミックス(クボタシーアイ)クボタケミックス(クボタシーアイ)
通常価格1,67482 -153 -323 -183 -105 -
通常出荷日9日目1日目1日目1日目1日目1日目
適用管外径 1(mm)75A-----
最高使用圧力(MPa)0.35110.211

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト