メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ケイプラ 継手 メジフリー DL(90°エルボ)

通常単価(税別)
1,732
税込単価
1,905
通常出荷日:9日目

【特長】・Zの許容差は±2mmとする・91°10'の許容差は±30'とする・Lは標準寸法を示す・異形9...

詳細を確認

型番:

DL-50F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DL-50Fの仕様・寸法情報

適用管外径 1(mm)
50A
最高使用圧力(MPa)
0.35

商品情報

外形図

ケイプラ 継手 メジフリー DL(90°エルボ) 外形図
ケイプラ 継手 メジフリー DL(90°エルボ) 異径90°エルボ 外形図

異径90°エルボ

規格表

ケイプラ 継手 メジフリー DL(90°エルボ) 規格表

備考
● Zの許容差は±2mmとする。
● 91°10'の許容差は±30'とする。
● Lは標準寸法を示す。

ケイプラ 継手 メジフリー DL(90°エルボ) 異径90°エルボ 規格表

備考
● Zの許容差は±2mmとする。
● 91°10'の許容差は±30'とする。
● Lは標準寸法を示す。
※は差し込み代が通常の受口より約4mm長くなる品種を示します。(後貼り受口)
● 異形90°エルボは内管がVU継手となります。

型番リスト

表示件数
型番
DL-50F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,732
( 1,905 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Zの許容差は±2mmとする
・91°10'の許容差は±30'とする
・Lは標準寸法を示す
・異形90°エルボは内管がVU継手となります

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケイプラ 継手 メジフリー DL(90°エルボ)の型番DL-50Fのページです。 型番DL-50Fに関する仕様情報を記載しております。
ケイプラ 継手 メジフリー DL(90°エルボ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケイプラ 継手 メジフリー DL(90°エルボ)
TS継手 エルボ
HI継手 エルボ
TS-エルボ
HI エルボ
TS継手45°エルボ
メーカー昭和電工建材クボタケミックス(クボタシーアイ)クボタケミックス(クボタシーアイ)旭有機材旭有機材クボタケミックス(クボタシーアイ)
通常価格1,73275 -128 -178 -234 -111 -
通常出荷日9日目1日目1日目7日目〜8日目〜1日目
適用管外径 1(mm)50A-----
最高使用圧力(MPa)0.35110.750.751

塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト