17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ケイプラ 直管 KPN-VU

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ケイプラ 直管 KPN-VU

販売終了

型番

KPN-VU-40X2000

2016年08月に販売終了となりました。

【特長】
・75A100Aの2950は受注生産です。

指定中の仕様・寸法情報

呼び径
40A
塩ビ管長さA(mm)
2,044
繊維混入モルタル被覆層長さB(mm)
2,000
-
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト