17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

溶接ベローズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

溶接ベローズ

販売終了

型番

MWB2040ST20

2023年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

真空~大気を隔絶し、シール性能を保ちながら、伸縮を行う金属ベローズ。
【特長】
・リーズナブルな規格品及び、用途に応じたオリジナル設計も可能。
・使用方法に応じて、材質もSUS304、316Lから選べる。
・大気~真空を隔絶するシーリング機能を持ちながら伸縮性能による作動を可能にした機能部品。
・両端フランジサイズはKF40、CF70が選択できる。
・ベローズのみの購入も可能。
【用途】
・導入機(直線・回転)、バルブ、真空シール、圧力スイッチ、温度スイッチ。

指定中の仕様・寸法情報

種類
溶接ベローズ
接続部種類
Y型エンドフィッティング
内径(Φ)
20
外径(Φ)
40
接続部詳細
Y型エンドフィッティング
使用流体
空気(真空)
ベローズ材質
SUS316L
フランジ材質
SUS304
フランジ
-
ストローク(mm)
20
(Heリークレート)/ 温度
常温
面間寸法(mm)
44.5

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト