17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ローコスト短距離変位センサ Z4D-F Z4D-F04A

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ローコスト短距離変位センサ Z4D-F

販売終了

型番

Z4D-F04A

2023年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

コンパクトなボディにかずかずの特長を搭載。LED方式のマイクロ変位センサ。
【特長】
・従来品に比べ、体積1/4のコンパクトボディを実現
・従来品に比べ、1/2のローコストを実現
・短距離ながら 5μmの分解能力を実現
・アナログ出力タイプで小さな変位も簡単に処理可能

指定中の仕様・寸法情報

種類
変位センサ
検出距離(mm)
4±1.25
分解能(μm)
5
タイプ|センサ部タイプ
マイクロ変位センサ
応答時間|応答速度(ms)
5以下
ヘッド部 奥行(mm)
36
電源
DC12V~24V±10%
出力仕様
アナログ出力
接続方式
コネクタタイプ
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト