17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

スマートセンサオプション 【ZX-L/ZX-L-N】

通常単価(税別)
13,41324,899
税込単価
14,75427,389
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】・オムロン 変位・測長センサ スマートセンサオプション。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 画像は代表画像です。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

スマートセンサオプション 【ZX-L/ZX-L-N】 外形図
スマートセンサオプション 【ZX-L/ZX-L-N】 外形図
スマートセンサオプション 【ZX-L/ZX-L-N】 外形図
    ※1 形ZX-L専用です。
    ※2 形ZX-XC1A:1,000、形ZX-XC4A:4,000、形ZX-XC8A:8,000、形ZX-XC9A:9,000

    製品仕様

    スマートセンサオプション 【ZX-L/ZX-L-N】 外観図

    サイドビューアタッチメント 外観図

    規格表

    サイドビューアタッチメント

    スマートセンサオプション 【ZX-L/ZX-L-N】 規格表

    両側コネクタコード(延長用)※1

    スマートセンサオプション 【ZX-L/ZX-L-N】 規格表

    ※1,ロボットケーブルタイプも用意しています。形ZX-XC□R
    ※2.形ZX-LD□□専用です。

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    注文停止中
    注文停止中
    注文停止中
    注文停止中
    注文停止中

    種類

    接続ケーブル(ケーブル長)

    (mm)

    製品種類

    RoHS?最小発注数量
    ケーブル
    1000 φ5.2(10芯)
    両側コネクタコード(延長用)
    -
    1個
    ケーブル
    4000 φ5.2(10芯)
    両側コネクタコード(延長用)
    -
    1個
    ケーブル
    8000 φ5.2(10芯)
    両側コネクタコード(延長用)
    -
    1個
    ケーブル
    9000 φ5.2(10芯)
    ZX-L専用両側コネクタコード(延長用)
    -
    1個
    アクセサリ
    -
    サイドビューアタッチメント(ZX-LT001/-LT005用)
    -
    1個
    アクセサリ
    -
    サイドビューアタッチメント(ZX-LT010用)
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,413
    ( 14,754 )
    1日目
    24,899
    ( 27,389 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    24,899
    ( 27,389 )
    1日目
    22,654
    ( 24,919 )
    1日目
    16,434
    ( 18,077 )
    1日目
    18,554
    ( 20,409 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】・オムロン 変位・測長センサ スマートセンサオプション。

    ご注意

    • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    • 画像は代表画像です。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スマートセンサオプション 【ZX-L/ZX-L-N】のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スマートセンサオプション 【ZX-L/ZX-L-N】
    スマートセンサオプション 【ZX-GT】
    レーザ変位センサ ZP-L
    スマートセンサ レーザ変位センサ CMOSタイプ ZX2
    スマートセンサ 高精度接触タイプ ZX-T
    セーフティレーザスキャナ OS32C
    メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンオムロンオムロン
    通常価格13,413-21,92420,000 -7,019 -66,713 -560,287
    通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    変位・測長センサカテゴリの売れ筋ランキング