メカニカル部品技術窓口
ガラスウエハなど透明物体の検出に最適。【特長】・ガラスウエハ・LCDガラス基板検知。

形E3S-R11/形E3S-R12

形E3S-R61

形E3S-R67

形E3S-R86

形E3S-RS30E4/E3S-R1E4

形E3S-RS30E42/E3S-R1E42
指定なき寸法公差:公差等級IT16
■性能
| 形式 | NPN出力 | 形E3S-R12、R67 | 形E3S-R11、R61 | 形E3S-RS30E4、RS30E42 | 形E3S-R1E4、R1E42 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNP出力 | - | 形E3S-R86 | - | - | |
| 検出方式 | 回帰反射形 | 回帰反射形(M.S.R.機能付) | 回帰反射形 | ||
| 検出距離 | 300mm [100mm]*1 (形E39-R1使用時) | 1m [100mm]*1 (形E39-R1使用時) | 300mm (形E39-R1使用時) | 1m (形E39-R1使用時) | |
| 標準検出物体 | φ75mm以上の不透明体LCDガラス基板(厚み: 0.7mm)ガラス管(φ10、厚み:1mm、長さ: 30mm) | φ75mm以上の不透明体LCDガラス基板(厚み: 0.7mm) | φ75mm以上の不透明体 ガラス管(φ10、厚み:1mm、長さ: 30mm) | ||
| 指向角 | 3~10° | - | |||
| 光源(発光波長) | 赤外発光ダイオード(880nm) | 赤色発光ダイオード(700nm) | 赤外発光ダイオード(950nm) | ||
| 電源電圧 | DC10~30V[リップル(p-p)10%も含む] | DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 | |||
| 消費電流 | 30mA以下 | 40mA以下 | |||
| 制御出力 | 負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧1V以下)、オープンコレクタ出力形、入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式 | 負荷電源電圧DC24V以下、負荷電流80mA以下(残留電圧2V以下)、NPN電圧出力形、入光時ON/しゃ光時ON コード接続切替式 | |||
| 保護回路 | 電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能 | ||||
| 応答時間 | 動作・復帰:各1ms以下 | ||||
| 感度調整 | 2回転エンドレスボリウム | 単回転ボリウム | |||
| 使用周囲照度 | 受光面照度 白熱ランプ:5,000lx以下、太陽光:10,000lx以下 | 受光面照度 白熱ランプ:3,000lx以下、太陽光:10,000lx以下 | |||
| 周囲温度範囲 | 動作時:0~+40℃、保存時:-40~+70℃(ただし、氷結、結露のないこと) | 動作時:-25~+55℃ 保存時:-40~+70℃(ただし、氷結、結露のないこと) | |||
| 周囲湿度範囲 | 動作時:35~85%RH、保存時:35~95%RH(ただし、結露のないこと) | ||||
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて) | ||||
| 耐電圧 | AC1,000V 50/60Hz 1min | ||||
| 振動(耐久) | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||||
| 衝撃(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向3回 | ||||
| 保護構造 | IEC規格 各IP67 | ||||
| 接続方式 | コード引き出しタイプ(標準コード長2m)/コネクタタイプ | ||||
| 質量(梱包状態) | 約110g(コード引き出しタイプ) 約60g(コネクタタイプ) | 約190g(コード引き出しタイプ) | |||
| 材質 | ケース | ポリブチレンテレフタレート | 亜鉛ダイカスト | ||
| レンズ部 | 変性ポリアリレート | ポリカーボネート | |||
| 取りつけ金具 | ステンレス(SUS304) | 鉄 | |||
| 付属品 | 取りつけ金具(ねじ付)、感度調整用ドライバ、取扱説明書、反射板 | 取りつけ金具(ねじ付)、感度調整用ドライバ、感度調整用つまみ、取扱説明書、反射板 | |||
*1.センサと反射板間の距離は、[ ] 内の数値以上離して設定してください。
■種類
本体
小型プラスチックケースタイプ
| 型式 | 形状 | 接続方式 | ご推奨用途*1、*2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NPN出力 | PNP出力 | 板状物 | 円筒物 | ||
| ガラスウエハLCDガラス基板検知 | ペットボトル透明びん検知 | ||||
| 形E3S-R12 2M | - | ヨコ形 | コード引き出しタイプ(2m) | ◎ | ◎ |
| 形E3S-R11 2M | - | ◎ | - | ||
| 形E3S-R61 2M | - | タテ形 | ◎ | - | |
| 形E3S-R67 | - | コネクタタイプ(M12) | ◎ | ◎ | |
| - | 形E3S-R86 | ◎ | - | ||
*1. 表中の記号は、◎:最適を示します。
*2. ガラスウエハの材質、ペットボトルの形状により、安定に検出できない場合があります。必ず、対象ワークでの検出確認を行ってください。
金属ケースタイプ
| 型式 | 形状 | 接続方式 | ご推奨用途*1、*2 | |
|---|---|---|---|---|
| 板状物 | 円筒物 | |||
| ガラスウエハLCDガラス基板検知 | ペットボトル透明びん検知 | |||
| 形E3S-RS30E4 2M | ヨコ形 | コード引き出しタイプ | - | ◎ |
| 形E3S-R1E4 2M | - | ○ | ||
| 形E3S-RS30E42 2M | タテ形 | - | ◎ | |
| 形E3S-R1E42 2M | - | ○ | ||
*1. 表中の記号は、◎:最適、○:適を示します。
*2. ガラスウエハの材質、ペットボトルの形状により、安定に検出できない場合があります。必ず、対象ワークでの検出確認を行なってください。
■特性データ

■入出力段回路図
NPN出力/PNP出力

*1. 接続方法を反転することにより、入光時ON/しゃ光時ONを切り替えられます。
*2. 電圧出力(トランジスタ回路などを接続する場合)
安全を確保する目的で直接的または間接的に人体を検出する用途に本製品は使用できません。人体保護用の検出装置として本製品を使用しないでください。
以下に示す項目は、安全を確保する上で必要な項目ですので必ず守ってください。
(1)破損、発火の恐れがあります。下記の設置場所では使用しないでください。
(2)引火性、爆発性ガスの環境では使用しないでください。
(3)使用電圧範囲を超えて使用しないでください。使用電圧範囲以上の電圧を印加したり、または直流電源タイプのセンサに交流電源を印加すると、破裂したり、焼損する恐れがあります。
(4)破損、発火、爆発、火災、機械故障の恐れがあります。
(5)負荷を短絡させないでください。破裂したり焼損する恐れがあります。
(6)コードが油などの液体に浸る状態など、センサ本体に液体が浸入する可能性のある環境では使用しないでください。焼損の恐れがあり、特に可燃性の液体は発火に及ぶ恐れがあります。
(7)水中や屋外では使用しないでください。
(8)廃棄するときは産業廃棄物として処理してください。
(1)定格を超える周囲雰囲気、環境では使用しないでください。
(2)センサ取りつけねじの締めつけトルクは以下としてください。
(3)コード部に加わる力は下記の値以下としてください。
(4)コネクタを確実に締めてください。
(5)電源投入直後は使用環境に応じて受光量/測定値が安定するまで時間がかかる場合があります。
(6)火傷の恐れがあります。使用条件(周囲温度、電源電圧、他)によってはセンサ表面温度が高くなります。操作時や洗浄時にはご注意ください。
●調整時

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
20,272円 ( 22,299円 ) | 1日目 |
20,330円 ( 22,363円 ) | 1日目 |
20,227円 ( 22,250円 ) | 1日目 |
20,227円 ( 22,250円 ) | 1日目 |
20,615円 ( 22,677円 ) | 71日目 |
20,449円 ( 22,494円 ) | 1日目 |
24,899円 ( 27,389円 ) | 1日目 |
20,227円 ( 22,250円 ) | 1日目 |
19,913円 ( 21,904円 ) | 1日目 |
20,324円 ( 22,356円 ) | 1日目 |
20,329円 ( 22,362円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
23,899円 ( 26,289円 ) | 1日目 |
20,271円 ( 22,298円 ) | 1日目 |
19,198円 ( 21,118円 ) | 1日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
超薄型エリアセンサ
4.8通常価格(税別):5,150円~

ミスミ
アンプ内蔵型光電センサ -角型タイプ-
4.2通常価格(税別):2,680円~

オムロン
光電センサE3Z/E3Z-IL
4.3通常価格(税別):4,889円~

ミスミ
汎用エリアセンサ
4.8通常価格(税別):4,840円~

ミスミ
薄型ピッキングセンサ
4.7通常価格(税別):6,200円~

ミスミ
レーザセンサ -標準タイプ-
4.8通常価格(税別):5,960円~

ミスミ
アンプ内蔵型光電センサ -スタンダードタイプ-
4.5通常価格(税別):4,890円~

オムロン
ファイバユニット E32
4.4通常価格(税別):2,964円~
![極薄型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-10 Ver.2)](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/221004951329/221004951329_002_20230801115837.jpg?$product_recommend_a$)
Panasonic
極薄型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-10 Ver.2)
4.3通常価格(税別):7,170円~