17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。

小型ヘッドアンプ分離光電センサ E3C

通常単価(税別)
3,27212,791
税込単価
3,59914,070
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

小型、薄型ヘッドで省スペース。密着取りつけ可能な干渉防止機能つき。【特長】・センサ部に入力表示灯付きの...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

センサ部

小型ヘッドアンプ分離光電センサ E3C センサ部外形図

アンプユニット部

小型ヘッドアンプ分離光電センサ E3C アンプユニット部外形図

※ 上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。

製品仕様

定格/性能

センサ部

項目形式
形E3C-S10形E3C-S20W形E3C-S50形E3C-S30T
形E3C-S30W
形E3C-1形E3C-2
検出方式透過形
検出距離100mm200mm500mm300mm1m2m
標準検出物体φ2mm以上の不透明体φ3mm以上
の不透明体
φ1.5mm以上
の不透明体
φ4mm以上
の不透明体
φ8mm以上
の不透明体
指向角投・受光器:各10~60°投・受光器:各10~40°投・受光器:
各3~20°
投・受光器:
各3~15°
光源(発光波長)赤外発光ダイオード(950nm)赤外発光
ダイオード
(940nm)
赤外発光ダイオード(950nm)
使用周囲照度受光面照度 白熱ランプ:3,000lx以下、太陽光:10,000lx以下
周囲温度範囲動作時・保存時:-25~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲動作時・保存時:35~85%RH(ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧AC500V 50/60Hz 1min
振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h
衝撃(耐久)500m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造IEC規格IP64、
ただし、いずれも
屋内使用に限る
IEC規格IP50、
ただし、いずれも
屋内使用に限る
IEC規格IP64、
ただし、いずれも
屋内使用に限る
IEC規格IP60、
ただし、いずれも
屋内使用に限る
IEC規格IP66、
ただし、いずれも屋内使用に限る
接続方式コード引き出しタイプ(標準コード長2m)
質量(梱包状態)約50g約24g約60g約120g
材質ケースポリカーボネートABSポリカーボネート亜鉛ダイカスト
レンズ部ポリカーボネートアクリルポリカーボネート
取りつけ金具-
付属品取扱説明書+ねじM2×8、
ばね座金、
平座金、
ナットM2、
取扱説明書
取扱説明書+ねじM2×8、
ばね座金、
平座金、
ナットM2、
取扱説明書
取りつけ金具
(ねじ付)、
取扱説明書
取りつけ金具
(ねじ付)、
取扱説明書
項目形式
形E3C-DS5W形E3C-DS10T形E3C-DS10形E3C-LS3R
検出方式拡散反射形限定反射形
検出距離50mm
(白画用紙100×100mm)
100mm
(白画用紙100×100mm)
100mm
(白画用紙50×50mm)
30±3mm
(白画用紙10×10mm)
応差検出距離の20%以下検出距離の10%以下検出距離の±3%以下
光源(発光波長)赤外発光ダイオード
(950nm)
赤外発光ダイオード(950nm)赤色発光ダイオード
(680nm)
使用周囲照度受光面照度 白熱ランプ:3,000lx以下、太陽光:10,000lx以下
周囲温度範囲動作時・保存時:-25~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲動作時・保存時:35~85%RH(ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧AC500V 50/60Hz 1min
振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h
衝撃(耐久)500m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造IEC規格IP50(ただし、屋内使用に限る)IEC規格IP64(ただし、屋内使用に限る)
接続方式コード引き出しタイプ(標準コード長2m)
質量(梱包状態)約50g約55g
材質ケースポリカーボネート
レンズ部ポリカーボネート
付属品+ねじM2×8、ばね座金、
平座金、ナットM2、
取扱説明書
取扱説明書

アンプユニット部

項目形式
形E3C-JC4P
電源電圧DC12~24V±10% リッブル(p-p)1V以下
消費電力(電流)40mA以下
制御出力負荷電源電圧DC24V以下
負荷電流100mA以下
NPNオープンコレクタ出力形(残留電圧1V以下)
入光時ON/しゃ光時ON
スイッチ切替式
タイマ機能OFFディレイ 0/40ms(スイッチ切替式)
周囲温度範囲動作時:-10~+55℃、保存時:-25~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲動作時:35~85%RH、保存時:35~85%RH(ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧AC1,000V 50/60Hz 1min
振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h
衝撃(耐久)300m/s2 X、Y、Z 各方向3回
保護構造IEC規格IP40(ただし、屋内使用に限る)
保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能
応答時間動作・復帰:各1ms以下
接続方式端子台入力 コード引き出し(標準コード長2m)
質量(梱包状態)約80g
材質ケースABS
取りつけ金具
付属品取りつけ金具、調整用ドライバ、コーションラベル、取扱説明書

型番リスト

表示件数

検出方式

検出距離【区分】

アンプ 種類

検出タイプ反射形詳細

検出物体

検出距離詳細

(mm)

出力形式

動作モード

光源

使用周囲温度

(℃)

応答時間

(ms)

接続方式

ヘッド形状

投・受光器

コード長

(m)

アンプ機能

最小発注数量
透過
~1000
分離型(センサ単体)
-
不透明体
1000
-
-
赤外光
-25~+70
-
コード引出しタイプ
小型
投光器+受光器
2
-
1個
透過
~2000
分離型(センサ単体)
-
不透明体
2000
-
-
赤外光
-25~+70
-
コード引出しタイプ
小型
投光器+受光器
2
-
1個
拡散反射
~100
分離型(センサ単体)
拡散反射形
不透明体
100
-
-
赤外光
-25~+70
-
コード引出しタイプ
小型
投受光器一体型
2
-
1個
拡散反射
~100
分離型(センサ単体)
拡散反射形
不透明体
100
-
-
赤外光
-25~+70
-
コード引出しタイプ
角型サイドビュー
投受光器一体型
2
-
1個
-
-
分離型(アンプ単体)
-
-
-
NPN
入光時ON/しゃ光時ON 切替式
-
-10~+55
1
端子台入力 コード引き出し
-
-
2
タイマ機能
1個
拡散反射
~30
分離型(センサ単体)
限定反射形
不透明体
30±3
-
-
赤色光
-25~+70
-
コード引出しタイプ
小型
投受光器一体型
2
-
1個
透過
~100
分離型(センサ単体)
-
不透明体
100
-
-
赤外光
-25~+70
-
コード引出しタイプ
小型
投光器+受光器
2
-
1個
透過
~100
分離型(センサ単体)
-
不透明体
100
-
-
赤外光
-25~+70
-
コード引出しタイプ
小型
投光器+受光器
5
-
1個
透過
~100
分離型(センサ単体)
-
不透明体
100
-
-
赤外光
-25~+70
-
コード引出しタイプ
小型
受光器単体
2
-
1個
透過
~200
分離型(センサ単体)
-
不透明体
200
-
-
赤外光
-25~+70
-
コード引出しタイプ
スリムタイプ
投光器+受光器
2
-
1個
透過
~300
分離型(センサ単体)
-
不透明体
300
-
-
赤外光
-25~+70
-
コード引出しタイプ
角型サイドビュー
投光器+受光器
2
-
1個
透過
~300
分離型(センサ単体)
-
不透明体
300
-
-
赤外光
-25~+70
-
コード引出しタイプ
スリムタイプ
投光器+受光器
2
-
1個
透過
~500
分離型(センサ単体)
-
不透明体
500
-
-
赤外光
-25~+70
-
コード引出しタイプ
小型
投光器+受光器
2
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,989
( 8,788 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,989
( 10,988 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,989
( 8,788 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,989
( 6,588 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,791
( 14,070 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,011
( 7,712 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,489
( 7,138 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,744
( 7,418 )
1日目
3,272
( 3,599 )
1日目
7,889
( 8,678 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,689
( 8,458 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,989
( 8,788 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,589
( 8,348 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

小型、薄型ヘッドで省スペース。
密着取りつけ可能な干渉防止機能つき。
【特長】
・センサ部に入力表示灯付きのため設定が容易

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型ヘッドアンプ分離光電センサ E3Cのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
ワークの有無を検知する起動スイッチ機構として
4
満足度:4.0
自社生産設備にてワークの有無を検知する起動スイッチ機構として利用しています。良好な検出精度を持つ商品として重宝し、且つ以...もっと読む
0人が参考にしています。
加工設備の加工品有無、位置決めに使用しています
4
満足度:4.0
当社で使用している生産設備の中で加工設備に送られてきた加工品が決まった位置にあるかないかを判定し、ある場合は、つぎの加工...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型ヘッドアンプ分離光電センサ E3C
光電センサE3Z/E3Z-IL
超小型・薄型アンプ内蔵形光電センサ 【E3T】
耐油光電センサ【E3ZR-C】
光電センサ【E3FA】
距離設定形小型アンプ内蔵形光電センサ E3Z-LS
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンオムロンオムロン
通常価格3,272-4,889 -7,214 -21,910 -10,899 -9,829 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類光電センサ光電センサ光電センサ光電センサ光電センサ光電センサ
よく一緒に購入される商品

光電センサ・ファイバーセンサカテゴリの売れ筋ランキング