ファクトリーサプライ用品技術窓口

チェーンカバー付
開閉時、必要以上にチェーンが垂れ下がらず、頭部を挟み込むなどの事故の危険性を軽減。
切れないハサミ構造
従来品では、交差する板同士が重なり合っているため、謝って指などを挟んだ場合危険。「とおりゃんせ」では、交差する板同士の間隔を空ける「切れないハサミ」構造のため、万一の場合でも安心。
| 品名 | 箱寸法 | 広げ幅 | 折りたたみ幅 | 高さ |
|---|---|---|---|---|
| ベビーフェンスとおりゃんせ | W245×H860×D60 | 100cm | 19cm | 85cm |
材質 本体部分: 竹、丁番・掛金丁番: ニッケルメッキ、チェーン: 鉄/ユニクロメッキ
我社は約120年余りにわたり、皆様の生活と関連の深い建築金物の商社として常に時代の要請にマッチした商品をご提供する建築金物の物流商社です。住環境を向上させることが、皆様の幸福の原点であるとの考えのもと安心、安全、快適性を追求し、お客様や時代のニーズに即応するために常に新しい提案・創造を生み出すべく日々研鑽を重ねております。
屋内の危険な場所から赤ちゃんを守る、開閉式ベビーゲート。
【特長】
・指を挟み込みを防ぐ隙間構造でチャイルドゲートに最適
・切れないハサミ構造
・チェーンカバー付
・開閉時、必要以上にチェーンが垂れ下がらず、頭部を挟み込むなどの事故の危険性を軽減します
【用途】
・赤ちゃんの安全を考えたベビー用品

ユニット
ガードフェンス本体のみ

ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ユニット
製造物責任(PL)警告表示ラベル 横型ステッカー
5通常価格(税別):955円~

トラスコ中山
安心クッション(コーナー・油面接着仕様)
5通常価格(税別):232円~

ミスミ
安全クッション L字型90cm
4.7通常価格(税別):4,120円~

トラスコ中山
安心クッション(L字型・油面接着仕様)
4.6通常価格(税別):1,008円~

カーボーイ
安心クッション コーナー用
0通常価格(税別):169円~

アイマーク
IM メガネ銘板(押しボタン/セレクトスイッチ)
0通常価格(税別):331円~

ユニット
番号表示ステッカー
5通常価格(税別):272円~

日本緑十字社
バルブ開閉札 50mmφ
5通常価格(税別):450円~

トラスコ中山
バルブ開閉表示板取付金具 ボールチェーン
4.5通常価格(税別):266円~