17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 適用管外径1 (M)(mm)

    ~mm
  • 適用管外径2 (M)(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

リング式銅管継手(計装用) 締付型フレヤードユニオン

通常単価(税別)
1,6362,634
税込単価
1,8002,897
通常出荷日:3日目

【特長】・リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています・フレア式と異なり...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

リング式銅管継手(計装用) 締付型フレヤードユニオン 外形図

規格表

型番銅管外径
A
(mm)
本体長さ最小穴径
d
(mm)
差込深さ対辺貫通穴
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
GKC-5100-BS63722579.514141412
GKC-5200-BS83722679.514141413
GKC-5300-BS104427871117171715
GKC-5400-BS1247281071219191917

型番リスト

表示件数

適用管外径1 (M)

(mm)

適用管外径2 (M)

(mm)

最小発注数量
6
6
1個
8
8
1個
10
10
1個
12
12
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,636
( 1,800 )
3日目
1,692
( 1,861 )
3日目
2,524
( 2,776 )
3日目
2,634
( 2,897 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています
・フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます
・軽量かつ、耐蝕性に優れています
・表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リング式銅管継手(計装用) 締付型フレヤードユニオンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リング式銅管継手(計装用) 締付型フレヤードユニオン
リング式銅管継手(計装用) フレヤードユニオン
リング式銅管継手(計装用) L型フレヤードユニオン
リング式銅管継手(計装用) チーズユニオン
銅管用継手 絶縁ユニオン(リング付)
銅管継手 給湯用銅管継手 銅管座付水栓ソケット(ユニット型)
メーカー群協製作所群協製作所群協製作所群協製作所オンダ製作所ミヤコ
通常価格1,636-1,000 -2,024 -2,319 -2,755 -1,020
通常出荷日3日目3日目3日目3日目4日目5日目
種類ストレートストレートエルボティーストレートストレート
接続種類管⇔管 差し込み式管⇔管 差し込み式管⇔管 差し込み式管⇔管 差し込み式管⇔ねじ 溶接式管⇔ねじ 溶接式
適用管サイズ 規格メートル 同径メートル 同径メートル 同径メートル 同径インチ 同径インチ 同径
材質黄銅黄銅黄銅黄銅CAC406C(銅合金)青銅
最高使用圧力区分(MPa)2.0~7.0MPa2.0~7.0MPa2.0~7.0MPa2.0~7.0MPa2.0MPa以下2.0MPa以下

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

銅管用継手カテゴリの売れ筋ランキング