17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 適用管外径1 (M)(mm)

    ~mm
  • 適用管外径2 (M)(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

リング式銅管継手(計装用) L型フレヤードユニオン

通常単価(税別)
2,0243,850
税込単価
2,2264,235
通常出荷日:3日目

【特長】・リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています・フレア式と異なり...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適用管外径1 (M)

(mm)

適用管外径2 (M)

(mm)

最小発注数量
6
6
1個
8
8
1個
10
10
1個
12
12
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,024
( 2,226 )
3日目
2,130
( 2,343 )
3日目
2,387
( 2,626 )
3日目
3,850
( 4,235 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています
・フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます
・軽量かつ、耐蝕性に優れています
・表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リング式銅管継手(計装用) L型フレヤードユニオンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リング式銅管継手(計装用) L型フレヤードユニオン
リング式銅管継手(計装用) フレヤードユニオン
リング式銅管継手(計装用) 締付型フレヤードユニオン
リング式銅管継手(計装用) チーズユニオン
銅管用継手 Φ8、Φ10用L型(樹脂製スリーブ)
銅管用 B型くい込継手 GSP型
メーカー群協製作所群協製作所群協製作所群協製作所オンダ製作所フジトク
通常価格2,024-1,000 -1,636 -2,319 -586 -1,146 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目4日目2日目〜
種類エルボストレートストレートティーエルボストレート
接続種類管⇔管 差し込み式管⇔管 差し込み式管⇔管 差し込み式管⇔管 差し込み式管⇔管 差し込み式管⇔ねじ 差し込み式
適用管サイズ 規格メートル 同径メートル 同径メートル 同径メートル 同径メートル 同径メートル 同径
材質黄銅黄銅黄銅黄銅C3771BE(黄銅)黄銅製(C3604BD-F)
最高使用圧力区分(MPa)2.0~7.0MPa2.0~7.0MPa2.0~7.0MPa2.0~7.0MPa2.0MPa以下7.0MPa以上

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

銅管用継手カテゴリの売れ筋ランキング