17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。
  • 適用管外径1 (M)(mm)

    ~mm
  • ねじの呼び 1

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

リング式銅管継手(計装用) エルボユニオン

通常単価(税別)
1,3773,553
税込単価
1,5153,908
通常出荷日:3日目

【特長】・リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています・フレア式と異なり...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

リング式銅管継手(計装用) エルボユニオン 外形図

規格表

型番リスト

表示件数

適用管外径1 (M)

(mm)

ねじの呼び 1

最小発注数量
6
1/8
1個
6
1/4
1個
6
3/8
1個
6
1/2
1個
8
1/8
1個
8
1/4
1個
8
3/8
1個
8
1/2
1個
10
1/8
1個
10
1/4
1個
10
3/8
1個
10
1/2
1個
12
1/8
1個
12
1/4
1個
12
3/8
1個
12
1/2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,377
( 1,515 )
3日目
1,377
( 1,515 )
3日目
1,998
( 2,198 )
3日目
3,166
( 3,483 )
3日目
1,404
( 1,544 )
3日目
1,404
( 1,544 )
3日目
2,024
( 2,226 )
3日目
3,181
( 3,499 )
3日目
1,636
( 1,800 )
3日目
1,636
( 1,800 )
3日目
2,211
( 2,432 )
3日目
3,377
( 3,715 )
3日目
2,442
( 2,686 )
3日目
2,442
( 2,686 )
3日目
2,484
( 2,732 )
3日目
3,553
( 3,908 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています
・フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます
・軽量かつ、耐蝕性に優れています
・表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リング式銅管継手(計装用) エルボユニオンのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
銅配管
5
満足度:5.0
流体はエアー用で使用。継ぎ手のメッキが綺麗で通常の黄銅色より好みです。内部に球も付いているので漏れも問題なく使用可能な商...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リング式銅管継手(計装用) エルボユニオン
リング式銅管継手(計装用) ハーフユニオン
リング式銅管継手(計装用) 圧力計ユニオン(Rc)
リング式銅管継手(計装用) 圧力計ユニオン(G)
リング式継手 リングジョイント RS
旋回継手(リング式)
メーカー群協製作所群協製作所群協製作所群協製作所アソーコーヨー
通常価格1,377-633 -840 -840 -287 -2,014
通常出荷日3日目在庫品1日目〜3日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目
種類エルボストレートストレートストレートストレートエルボ
接続種類管⇔ねじ 差し込み式管⇔ねじ 差し込み式管⇔ねじ 差し込み式管⇔ねじ 差し込み式管⇔ねじ 差し込み式管⇔ねじ 差し込み式
接続ねじの種類 1R(管用テーパおねじ)R(管用テーパおねじ)Rc(管用テーパめねじ)G(管用平行めねじ)R(管用テーパおねじ)R(管用テーパおねじ)
材質黄銅黄銅黄銅黄銅C3604BD (黄銅)カドミレス黄銅
最高使用圧力区分(MPa)2.0~7.0MPa2.0~7.0MPa2.0~7.0MPa2.0~7.0MPa2.0~7.0MPa2.0~7.0MPa

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

銅管用継手カテゴリの売れ筋ランキング