メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 種類

  • 継手 形状

    • クロス
  • 同径・異径

  • 径の呼び 1

    異径の場合は、大口径側

    ~mm
  • グレード

  • 長さL(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 71日以内

高純度ガス系継手 CVC ユニオンクロス

通常単価(税別)
20,266
税込単価
22,293
通常出荷日:71日目

材質:SUS316L・呼び径:1/8B(6A)、1/4B(8A)、1/2B(15A)・使用流体:空気、...

詳細を確認

型番:

CVC4-UC-STD-316L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CVC4-UC-STD-316Lの仕様・寸法情報

種類
差込型
継手 形状
[クロス] ユニオンクロス
材質
[ステンレス] SUS316L
同径・異径
同径
径の呼び 1
1/4B(8A)
関連部品 種類
-
使用流体
空気 / ガス
グレード
機械研磨仕上げ
品種
-
長さL(mm)
54.40

商品情報

外形図

高純度ガス系継手 CVC ユニオンクロス 外形図

製品仕様

  • SUS316L
  • STD:機械研磨仕上げ、EP:電解研磨仕上げ

規格表

単位:mm
型番サイズELCF 2面幅
CVC2-UC1/8"1.8045.2022.6011.0
CVC4-UC1/4"4.3554.4027.2017.00
CVC8-UC1/2"(3/8")10.2273.6036.8025.00

型番リスト

表示件数
型番
CVC4-UC-STD-316L

種類

継手 形状

同径・異径

径の呼び 1

関連部品 種類

グレード

品種

長さL

(mm)

最小発注数量
差込型
[クロス] ユニオンクロス
同径
1/4B(8A)
-
機械研磨仕上げ
-
54.40
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,266
( 22,293 )
71日目

詳細情報

基本情報

材質:SUS316L・呼び径:1/8B(6A)、1/4B(8A)、1/2B(15A)
・使用流体:空気、ガス

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高純度ガス系継手 CVC ユニオンクロスの型番CVC4-UC-STD-316Lのページです。 型番CVC4-UC-STD-316Lに関する仕様情報を記載しております。
高純度ガス系継手 CVC ユニオンクロスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高純度ガス系継手 CVC ユニオンクロス
高純度ガス系継手 CVC メスナット
高純度ガス系継手 SCL 同径ティー
ステンレス鋼製管継手45°エルボ
超コンパクト自動溶接継手エルボ
ステンレス鋼製管継手同心レジューサ1型
メーカーキッツSCTキッツSCTキッツSCTベンカン機工フジキンベンカン機工
通常価格20,2661,4885,59910,5083,953 -8,247
通常出荷日71日目7日目9日目10日目7日目4日目
材質SUS316LSUS316SUS316LSUS304WSUS316Lシングルメルト材SUS304W
使用流体空気 / ガス空気 / ガス空気 / ガス水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油水 / 蒸気 / 継手部品を腐食させないガス水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接式継手カテゴリの売れ筋ランキング