メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 径の呼び 1

    異径の場合は、大口径側

    ~mm
  • グレード

  • 外径OD(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

高純度ガス系継手 SCL 同径ティー

通常単価(税別)
5,599
税込単価
6,159
通常出荷日:9日目

【特長】・電解研磨処理により面粗さをRz0.7μm以下で実現しています。・直管部が長くマニホールド配管...

詳細を確認

型番:

SCL-40T-EP-316L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SCL-40T-EP-316Lの仕様・寸法情報

種類
突合型
継手 形状
ティー
材質
[ステンレス] SUS316L
同径・異径
同径
径の呼び 1
1/4B(8A)
使用流体
空気 / ガス
グレード
電解研磨仕上げ
外径OD(mm)
6.35

商品情報

外形図

高純度ガス系継手 SCL 同径ティー 外形図

製品仕様

製品グレード

グレードSTDEP
材質SUS316、SUS316L、SUS316LE
内面粗度Rz3.2μm以下Rz0.7μm以下
研磨機械研磨仕上げ電解研磨仕上げ
洗浄脱脂洗浄
+
精密洗浄
洗浄以降の環境Class10

規格表

単位:mm
型番サイズODTCAL1L2
SCL 40T1/4"6.351.00 25.0011.0019.0550.00
SCL 60T3/8"9.531.00 25.0011.0019.0550.00
SCL 80T1/2"12.701.2429.0017.0019.0558.00
SCL 120T3/4"19.051.2444.0022.0033.0088.00

型番リスト

表示件数
型番
SCL-40T-EP-316L

径の呼び 1

グレード

外径OD

(mm)

最小発注数量
1/4B(8A)
電解研磨仕上げ
6.35
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,599
( 6,159 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電解研磨処理により面粗さをRz0.7μm以下で実現しています。
・直管部が長くマニホールド配管施工の際、単管が不要になる為、作業工数が減少(溶接箇所1ヵ所不要)します。
・自動溶接に適したネック(直管部)付のため、高品質の溶接が簡単に行えます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高純度ガス系継手 SCL 同径ティーの型番SCL-40T-EP-316Lのページです。 型番SCL-40T-EP-316Lに関する仕様情報を記載しております。
高純度ガス系継手 SCL 同径ティーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高純度ガス系継手 SCL 同径ティー
高純度ガス系継手 CVC メスナット
ステンレス製突合せ溶接式管継手 同径チ-ズ SUS304 10S
ステンレス製突合せ溶接式管継手 同径チ-ズ SUS304 20S
ステンレス製突合せ溶接式管継手 同径チ-ズ SUS304 S40
超コンパクト自動溶接継手異径エルボ
メーカーキッツSCTキッツSCTイノックイノックイノックフジキン
通常価格5,5991,4882,004 -2,713 -3,094 -6,348 -
通常出荷日9日目7日目4日目5日目5日目〜7日目〜
種類突合型関連部品突合型突合型突合型突合型
継手 形状ティー-ティーティーティー90°エルボ
材質SUS316LSUS316SUS304SUS304SUS304SUS316Lシングルメルト材
同径・異径同径-同径同径同径異径
使用流体空気 / ガス空気 / ガス水 / 蒸気 / 継手部品を腐食させないガス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接式継手カテゴリの売れ筋ランキング