メカニカル部品技術窓口
エコノミータイプのコンパクトなベベルギヤセット。 【特長】 ・速比を1 : 1、1 : 2から選べる。...
詳細を確認
B-SETの寸法図

B-SETの外観
材質
| 型番 | ギヤサイズ | 入力回転速度min-1(rpm) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 入力トルク(N・cm) | |||||
| 50 | 100 | 250 | 500 | ||
| BE40L-001 | m0.5×20 | 9.8 | 9.7 | 9.4 | 9.0 |
| BE55L-001 | m0.8×20 | 38.6 | 38.0 | 36.5 | 34.3 |
| BE70L-001A | m1.0×20 | 72.3 | 71.0 | 67.6 | 62.6 |
| BE70L-001B | m1.0×20 | 72.3 | 71.0 | 67.6 | 62.6 |
| BE88L-001A | m1.5×20 | 232.3 | 226.5 | 210.8 | 188.9 |
| BE88L-001B | m1.5×20 | 232.3 | 226.5 | 210.8 | 188.9 |
| BE55L-002 | m0.6×14/28 | 10.5 | 10.4 | 10.2 | 9.9 |
| BE70L-002A | m0.8×13/26 | 20.7 | 20.6 | 20.1 | 19.3 |
| BE70L-002B | m0.8×13/26 | 20.7 | 20.6 | 20.1 | 19.3 |
| BE88L-002A | m1.25×13/26 | 74.2 | 73.2 | 70.3 | 65.9 |
| BE88L-002B | m1.25×13/26 | 74.2 | 73.2 | 70.3 | 65.9 |

B-SETの取り付け用穴の参考図
| 型番 | キリ穴 | 適合六角穴付ボルト | タッフ追加工の場合 | 追加工許容最大穴径 |
|---|---|---|---|---|
| BE40L | φ3.4 | M3 | M4 | 追加工不可 |
| BE55L | φ3.4 | M3 | M4 | φ5 |
| BE70L | φ4.3 | M4 | M5 | φ6 |
| BE88L | φ5.2 | M5 | M6 | φ8 |
| 型番 | レシオ | A | B | C | 軸径 φD(h8) | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE40L-001 | 1 | 40 | 30 | 10 | φ4 | 10 | 5 | 4.5 | 20.5 | 15 |
| BE55L-001 | 1 | 55 | 40 | 13 | φ5 | 15 | 6.5 | 5 | 28.5 | 21.5 |
| BE70L-001A | 1 | 70 | 50 | 16 | φ6 | 20 | 8 | 6 | 36 | 27 |
| BE70L-001B | 1 | 70 | 50 | 16 | φ8 | 20 | 8 | 6 | 36 | 27 |
| BE88L-001A | 1 | 88 | 63 | 20 | φ10 | 25 | 10 | 7 | 46 | 33 |
| BE88L-001B | 1 | 88 | 63 | 20 | φ12 | 25 | 10 | 7 | 46 | 33 |
| BE55L-002 | 2 | 55 | 40 | 13 | φ5 | 15 | 6.5 | 5 | 28.5 | 21.5 |
| BE70L-002A | 2 | 70 | 50 | 16 | φ6 | 20 | 8 | 6 | 36 | 27 |
| BE70L-002B | 2 | 70 | 50 | 16 | φ8 | 20 | 8 | 6 | 36 | 27 |
| BE88L-002A | 2 | 88 | 63 | 20 | φ10 | 25 | 10 | 7 | 46 | 33 |
| BE88L-002B | 2 | 88 | 63 | 20 | φ12 | 25 | 10 | 7 | 46 | 33 |
取り付け用ボルト穴(3-K)はタップ下穴としても使用できます。
| 型番 | J | 3-K | L | M | N | O | U | 重量 w(g) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キリ穴 | ザグリ径 | サグリ深さ | ||||||||
| BE40L-001 | 18 | φ3.4 | φ6.5 | 3.5 | 2.5 | φ7 | 2.1 | 1.7 | C13 | 30 |
| BE55L-001 | 25 | φ3.4 | φ6.5 | 3.5 | 4 | φ9 | 1.8 | 1.9 | C16 | 85 |
| BE70L-001A | 30 | φ4.3 | φ8 | 4.5 | 4.5 | φ11 | 1.8 | 2.1 | C20 | 155 |
| BE70L-001B | 30 | φ4.3 | φ8 | 4.5 | 4.5 | φ14 | 2 | 2.1 | C20 | 170 |
| BE88L-001A | 40 | φ5.2 | φ9.5 | 5.5 | 5 | φ18 | 2 | 2.1 | C27 | 375 |
| BE88L-001B | 40 | φ5.2 | φ9.5 | 5.5 | 5 | φ19 | 2.2 | 2.1 | C27 | 380 |
| BE55L-002 | 25 | φ3.4 | φ6.5 | 3.5 | 4 | φ9 | 1.8 | 1.9 | C16 | 80 |
| BE70L-002A | 30 | φ4.3 | φ8 | 4.5 | 4.5 | φ11 | 1.8 | 2.1 | C20 | 140 |
| BE70L-002B | 30 | φ4.3 | φ8 | 4.5 | 4.5 | φ14 | 2 | 2.1 | C20 | 165 |
| BE88L-002A | 40 | φ5.2 | φ9.5 | 5.5 | 5 | φ18 | 2 | 2.1 | C27 | 345 |
| BE88L-002B | 40 | φ5.2 | φ9.5 | 5.5 | 5 | φ19 | 2.2 | 2.1 | C27 | 375 |
プラスチックカバーが付属しております。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
8,123円 ( 8,935円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,510円 ( 11,561円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,207円 ( 11,228円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,208円 ( 11,229円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,372円 ( 12,509円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,835円 ( 11,919円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,369円 ( 13,606円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
16,049円 ( 17,654円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
16,077円 ( 17,685円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
16,092円 ( 17,701円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
エコノミータイプのコンパクトなベベルギヤセット。
【特長】
・速比を1 : 1、1 : 2から選べる。
・両側面が取付基準面になっており、ボディにキリ穴加工を施しているためすぐに取り付け可能。
・キリ穴はタップの下穴としても使える。
・プラスチックカバー付属。
【用途】
・包装機に。
・組立ジグなどに。

協育歯車工業(KG)
KGギヤボックス B-BOX
KGギヤボックス B-BOXです。高精度、コンパクトなベベルギヤボックスです。速比1:1、1:2からお選びいただけます。軸径φ3(軸径3mm)からφ25(軸径25mm)まで豊富にラインアップしています。

協育歯車工業(KG)
KGギヤボックス W-BOX
KGギヤボックス W-BOXです。高精度、コンパクトなウォームギヤボックスです。軸径φ5(軸径5mm)~。減速比1:10~1:50まで豊富な減速比からお選びいただけます。全面基準面となっているため、取付方向に制約がございません。

協育歯車工業(KG)
KGギヤボックス HY-BOX
KGギヤボックス HY-BOXです。高精度、コンパクトなハイポイドギヤボックスです。軸径φ6(軸径6mm)~。速比1:5、1:10からお選びいただけます。全面基準面となっているため、取付方向に制約がございません。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

協育歯車工業(KG)
KGギヤボックス B-BOX
3通常価格(税別):15,443円~

ニデックドライブテクノロジー
サーボモータ専用 減速機 エイブル減速機 VRXFシリーズ(ダイレクトタイプ)
4.8通常価格(税別):60,998円~

協育歯車工業(KG)
KGギヤボックス B-SET
4通常価格(税別):8,123円~

ミスミ
減速機 ベベルギヤボックス
4通常価格(税別):16,560円~

協育歯車工業(KG)
KGギヤボックス W-BOX
4通常価格(税別):30,703円~

ニデックドライブテクノロジー
サーボモータ専用 精密減速機 エイブル減速機 VRGシリーズ
0通常価格(税別):56,688円~

協育歯車工業(KG)
KGギヤボックス HY-BOX
0通常価格(税別):41,125円~

ナブテスコ
精密減速機RV 高速ギヤヘッド RDS-Cシリーズ
0通常価格(税別):226,993円~

椿本チエイン
ウォームパワードライブ SWJ/SWJMシリーズ
0通常価格(税別):23,625円~