メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ステンレス鋼(SUS316)製つまみ ZL-1910

  • 本体 種類
    特殊形
  • 取付部の種類
    めねじ
  • 取付部 径
    M4
  • ノブ部 外径【範囲選択】 (mm)
    40.1~50
  • ノブ部 外径 (mm)
    48
  • 本体 材質
    ステンレス鋼(SUS316)
  • 付加機能
    なし
  • 本体 高さ (mm)
    27
  • 適応板厚(min) (mm)
    16
  • 適応板厚(max) (mm)
    23
  • めねじ・丸穴加工
    止まり穴
  • 本体 表面処理
    ZweiL仕上
  • 取付部 材質
    ステンレス鋼(SUS316)
  • 取付部 表面処理
    ZweiL仕上げ
  • 注文コード
    100-024-596

型番:

ZL-1910
解除
数量:

ZL-1910の仕様・寸法情報

本体 種類
特殊形
取付部の種類
めねじ
取付部 径
M4
ノブ部 外径【範囲選択】(mm)
40.1~50
ノブ部 外径(mm)
48
本体 材質
[ステンレス] ステンレス鋼(SUS316)
付加機能
なし
本体 高さ(mm)
27
適応板厚(min)(mm)
16
適応板厚(max)(mm)
23
めねじ・丸穴加工
止まり穴
本体 表面処理
ZweiL仕上
取付部 材質
ステンレス鋼(SUS316)
取付部 表面処理
ZweiL仕上げ
注文コード
100-024-596
-
-

商品情報

外形図

ステンレス鋼(SUS316)製つまみ ZL-1910 外形図

製品仕様

ステンレス鋼(SUS316)製つまみ ZL-1910 製品仕様

取付加工図

規格表

型 番材 料仕 上質 量
ZL-1910ステンレス鋼(SUS316)Zwei L仕上85g

型番リスト

表示件数
型番
ZL-1910
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
87,849
( 96,634 )
4日目

詳細情報

基本情報

木扉にもガラス扉にも取り付けできるつまみ。
【特長】
・最高級の「ZweiL仕上」を施している。
・極上の研磨技術で、品格のあるサテンと深遠な輝きのミラーをコンビネーションした最高級仕上げ。
・剣先ピン付の木扉用つまみ。
・付属品:ZL十字穴付小ねじM4×28(ステンレス鋼)。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼(SUS316)製つまみ ZL-1910の型番ZL-1910のページです。 型番ZL-1910に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス鋼(SUS316)製つまみ ZL-1910のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼(SUS316)製つまみ ZL-1910
ステンレス鋼(SUS316)製 つまみ ZL-1902
ステンレス鋼(SUS316)製 つまみ ZL-1901
ステンレス鋼(SUS316)製 つまみ ZL-1903
ステンレス鋼(SUS316)製 つまみ ZL-1904
SUS(SUS316)製 つまみ ZL-1905
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格87,84913,9009,00012,1507,3897,200
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
本体 種類特殊形特殊形特殊形特殊形特殊形特殊形
取付部の種類めねじめねじめねじめねじめねじめねじ
取付部 径M4M4M4M4M4M4
ノブ部 外径【範囲選択】(mm)40.1~50-----
ノブ部 外径(mm)48-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました