17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

自動閉止引戸(傾斜式) LM-80 部品

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番162-811 マウント戸当り

マウント戸当り

マウント戸当り

マウント戸当りの寸法図

寸法図

  • 材料/亜鉛合金(ZDC)+ゴム。
  • 仕上/サチライトクロムめっき。
  • 付属ねじ
  • 十字穴付皿木ねじ4.1×32。

型番20773 戸当り(床付用)

戸当り(床付用)

戸当り(床付用)

戸当りの寸法図

寸法図

  • 材料/亜鉛合金(ZDC)+合成ゴム。
  • 仕上/色
  • ダルクロムめっき/ライトグレー。

表示付ラッチ錠

表示付ラッチ錠

表示付ラッチ錠

表示付ラッチ錠の寸法図

寸法図

  • 材料/ステンレス鋼(SUS304)。
  • 仕上/サテン仕上。

C型チャンネル(2,000mm)

C型チャンネル(2,000mm)

C型チャンネル(2,000mm)

C型チャンネルの寸法図

寸法図

  • 材料/ステンレス鋼(SUS304)。
  • 仕上/ヘアライン仕上。

型番リスト

表示件数

種類

品名

材料

仕上

長さ

(mm)

注文コード

RoHS?最小発注数量
戸当り・クッション材
マウント戸当り
亜鉛合金(ZDC)+合成ゴム
サテライトクロムめっき
-
-
280-189-066
-
1個
戸当り・クッション材
戸当り(床付用)
亜鉛合金(ZDC)/合成ゴム
ダルクロムめっき
ライトグレー
-
250-120-720
10
1個
表示付きラッチ錠 板厚13mm専用
ステンレス鋼(SUS304)
サテン仕上
-
-
140-188-843
-
1個
ドアシステム・クローザー
部品セット
-
-
-
-
250-120-018
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,150
( 3,465 )
4日目
14,003
( 15,403 )
4日目
18,515
( 20,367 )
4日目
130,254
( 143,279 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】・自動閉止め引き戸(傾斜式) LM-80用の部品です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自動閉止引戸(傾斜式) LM-80 部品のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自動閉止引戸(傾斜式) LM-80 部品
FD80-AFH 重量用アルミフレーム引戸
エクスムーブ 半自動片引き吊戸システム(傾斜レール)No.785C
エクスムーブ 13mmパネル用 半自動片引きシステム(傾斜レール)No.785DS
ドアハンガー “ニコ”用 吊り車(ベアリング複車)(自動扉用)
引違いドア 部品セット 2200
メーカースガツネ工業スガツネ工業ベストベストHELM HELLASスガツネ工業
通常価格3,150-549 -24,20019,517 -9,848 -7,424 -
通常出荷日4日目4日目3日目3日目1日目〜4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

引戸用部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト