17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

LAMP 重量用上吊式引戸 上ローラー面付仕様、上ローラー扉木口掘込仕様 FD80-H

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

種類

品名

仕様

材料

仕上

長さ

(mm)

(mm)

扉高さ

(mm)

扉質量

(kg)

注文コード

RoHS?最小発注数量
ガイド金具・振れ止め金具
下ガイドS
-
ステンレス鋼(SUS304)/ポリアセタール(POM)
素地
ナチュラル
-
-
-
-
250-020-773
-
1個
戸当り・クッション材
ストッパーブロック
-
鋼/エチレンプロピレンゴム(EPDM)
クロメート処理
ブラック
-
-
-
-
250-022-251
-
1個
戸車・吊車
上ローラー(面付用)
-
亜鉛合金(ZDC)/ポリアセタール(POM)
ニッケルめっき
ナチュラル
-
-
-
-
250-022-242
-
1個
ドアシステム・クローザー
部品セット
上ローラー面付仕様
-
-
-
-
-
2500以下
80以下
250-022-256
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
784
( 862 )
4日目
636
( 700 )
4日目
8,584
( 9,442 )
4日目
16,622
( 18,284 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・扉を戸先と戸尻の双方向に、ゆっくりと静かに2段階で開閉させる、重量扉用のデュアルソフトクローザー仕様(上ローラー面付仕様)。
・扉の吊り込みは、工具を使わずワンタッチでできる。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP 重量用上吊式引戸 上ローラー面付仕様、上ローラー扉木口掘込仕様 FD80-Hのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP 重量用上吊式引戸 上ローラー面付仕様、上ローラー扉木口掘込仕様 FD80-H
引違いドア 上ローラー 1120
アルミフレーム引戸金物 上ローラー・上ストッパー・下ガイド・コーナー金具・横フレーム・取付ねじセット
FD80-AFH 重量用アルミフレーム引戸
ジュニア250A・250B 上ローラー 20731
ドアハンガー “ニコ”用 オプション(プラグ付ガイドローラー)
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業HELM HELLAS
通常価格636-3,252891 -549 -36,928658 -
通常出荷日4日目在庫品1日目4日目4日目3日目1日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

引戸用部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト