17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

マルチモ フラット(上吊戸用ガラス扉仕様)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

マルチモ フラット(上吊戸用ガラス扉仕様)

販売終了

型番

MFS-G300/S2

2021年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

パズルのように扉が自在に入れかわる、革新的なガラス扉用フラット引戸金物。
【特長】
・独自に開発したメカニズムにより、扉を任意の位置へスライドできるフラットドアシステム。
・閉じた扉はフラットな納まりとなり、すっきりとしたデザインが実現。
・扉枚数が増えるごとに、より多くの開きパターンが可能。
・扉1枚をワンユニットとして、何枚でも連結できる拡張性の高いシステム。
・奇数枚の配列も可能。
・キャビネットの最小奥行き寸法は84mm。
【用途】
・奥行きの狭いキャビネットにも取り付け可能。

指定中の仕様・寸法情報

品名
部品セット
材料
-
色
-
長さ(mm)
-
扉幅(mm)
297
扉質量(kg)
1.5~2.4
ガラス幅(mm)
295
ガラス質量(kg)
1.5~2.4
注文コード
250-014-166
-
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト