メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

LAMP モノフラット 軽量扉用 FAD-5

型番:

FAD-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FAD-5の仕様・寸法情報

扉高さ(mm)
260~650
扉幅(mm)
270~350
扉質量(kg)
5以下
注文コード
250-016-605

商品情報

LAMP モノフラット 軽量扉用 FAD-5の仕様

No.(1)ヒンジ本体

LAMP モノフラット 軽量扉用 FAD-5:関連画像

LAMP モノフラット 軽量扉用 FAD-5 ヒンジ本体 イメージ

  • 材料:アルミニウム合金/ポリアセタール(POM)/鋼
  • 仕上:シルバーアルマイト処理/グレー/ニッケルめっき

No.(2)マウンティングプレート

LAMP モノフラット 軽量扉用 FAD-5:関連画像

LAMP モノフラット 軽量扉用 FAD-5 マウンティングプレート イメージ

  • 材料:鋼
  • 仕上:ニッケルめっき

LAMP モノフラット 軽量扉用 FAD-5の寸法例

ヒンジ本体 締まり

 

(単位:mm)

 

LAMP モノフラット 軽量扉用 FAD-5:関連画像

LAMP モノフラット 軽量扉用 FAD-5 ヒンジ本体 締まり 寸法図

  • ※ 1.連続扉となる場合、クッション材(バンパーなど)の厚みにご注意ください。
    取付条件によってはヒンジ本体と扉が干渉することがあります。必ず図面または現品にてご確認ください。 下表に示す取付条件との関係を参考の上、キャビネットを設計してください。
    (例:側板厚20mmに対して8mmかぶせとする場合は、扉とクッション材の総厚みは23mmまで対応可能です。このとき扉厚20mmであれば、クッション材の厚みは、使用できるクッション材の厚み=総厚み−扉厚=23−20=3となりますので、クッション材の厚みは3mm以下としてください。)
  • ※ 2.本製品を引違いで取り付ける場合は、取付ねじ同士の干渉にご注意ください。

側板厚Bとかぶせ量Aによる対応総厚み(扉+クッション材)

側板厚B
(mm)
かぶせ量A(mm)
5 6 7 8 8.5以上
15 21.5 - - - -
16 22.5 21.5 - - -
17 23 22.5 - - -
18 23 22.5 - -
19 23 - -
20 23 -
21以上 23
  • ※ 側板厚が21mmを超える場合は、最小目地代を4mmとして任意の被せ量を設定してください。

マウンティングプレート

 

(単位:mm)

 

LAMP モノフラット 軽量扉用 FAD-5:関連画像

マウンティングプレート 寸法図

型番リスト

表示件数
型番
FAD-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,775
( 9,653 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

開き戸より小さい軌跡で開き、開いた後も扉が邪魔にならない、小型収納に最適なアーム式フラットドアです。
【特長】
・扉の持ち出しが開き戸に比べて小さく、キャビネット前のスペースが狭くても使用できます。
・片開き、観音開きなどの開き方の組み合わせが可能です。
・扉は下図のように任意の位置で静止します。
・閉めるときはゆっくりと静かに閉まります。
・扉は上下(±3mm)、左右(±2.5mm)、平行(約5°)の調整が可能です。
【用途】
・トイレ、キッチン周りの戸棚、カウンターテーブル下や下駄箱などの収納家具に適用。

商品担当おすすめ

  • ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型 画像

    スガツネ工業

    ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型

    コンパクトなラプコン・ダンパーヒンジです。安全性・動きによる質感を必要とされる場所や、騒音・ショックを回避するのに有効です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP モノフラット 軽量扉用 FAD-5の型番FAD-5のページです。 型番FAD-5に関する仕様情報を記載しております。
LAMP モノフラット 軽量扉用 FAD-5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP モノフラット 軽量扉用 FAD-5
モノフラット 中量扉用 部品セット FAD-20
LAMP モノフラット リンクスヒンジ 部品セット LIN-X600型
垂直収納扉金物 ALT-2V-5 かぶせ仕様
モノフラット リンクスヒンジ LIN-X450型
モノフラット ユニゾン ネオ 部品セット MFU-1000
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格8,77534,516176 -157 -337 -
通常出荷日在庫品1日目3日目3日目〜4日目4日目4日目
扉高さ(mm)260~650-----
扉幅(mm)270~350-----
扉質量(kg)5以下-----
注文コード250-016-605-----

フラットドア用部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト