17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

モノフラット ユニゾン ネオ 部品セット MFU-1000

通常単価(税別)
3373,305
税込単価
3713,636
通常出荷日:4日目

壁と見間違う、壁面と一体感のある扉を演出するフラット扉金物です。【特長】・引き込み機能をユニット化し、...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

LAMP モノフラット ユニゾン ネオ 部品セット MFU-1000の詳細例

上レール(1,000mm)

上レール(1,000mm)イメージ

上レール(1,000mm)イメージ

  • 材料:アルミニウム合金
  • 仕上:シルバーアルマイト処理

レールBOX(戸先用)

レールBOX(戸先用)イメージ

レールBOX(戸先用)イメージ

  • 材料:アルミニウム合金/ポリカーボネート(PC)
  • 色:シルバー/ホワイト

レールBOX(戸尻用)

レールBOX(戸尻用)イメージ

レールBOX(戸尻用)イメージ

  • 材料:アルミニウム合金
  • 色:焼付塗装/シルバー

アッパーブラケット(戸先用)

アッパーブラケット(戸先用)イメージ

アッパーブラケット(戸先用)イメージ

  • 材料:鋼
  • 仕上:光沢クロメート処理(三価)

アッパーブラケット(戸尻用)

アッパーブラケット(戸尻用)イメージ

アッパーブラケット(戸尻用)イメージ

  • 材料:鋼
  • 仕上:光沢クロメート処理(三価)

上ストッパー

上ストッパー イメージ

上ストッパー イメージ

  • 材料:PBT樹脂/鋼
  • 仕上:ホワイト/有色クロメート処理

LAMP モノフラット ユニゾン ネオ 部品セット MFU-1000の対応扉仕様

  • 扉幅:800~1,000mm
  • 扉高さ:2,500mm以下
  • 扉厚:28~30mm
  • 扉質量:30kg以下(推奨20kg以上)
  • 調整代:前後 ±3.5mm/左右 ±4mm/上下 ±4mm

LAMP モノフラット ユニゾン ネオ 部品セット MFU-1000の寸法例

上レール(1,000mm)

(単位:mm)

上レール(1,000mm) 寸法図

上レール(1,000mm) 寸法図

アッパーブラケット(戸先用)

(単位:mm)

アッパーブラケット(戸先用)寸法図

アッパーブラケット(戸先用)寸法図

レールBOX(戸先用)

(単位:mm)

レールBOX(戸先用)寸法図

レールBOX(戸先用)寸法図

アッパーブラケット(戸尻用)

(単位:mm)

アッパーブラケット(戸尻用)寸法図

アッパーブラケット(戸尻用)寸法図

レールBOX(戸尻用)

(単位:mm)

レールBOX(戸尻用)寸法図

レールBOX(戸尻用)寸法図

上ストッパー

(単位:mm)

上ストッパー 寸法図

上ストッパー 寸法図

使用上の注意

  • ※ 扉開閉時の衝撃に耐えられ、扉質量に対応できる強度を持った枠に取り付けてください。
  • ※ 強度のない枠は扉の動きを著しく低下させるばかりでなく、上レールの脱落などを引き起こすことも考えられ、大変危険です。
  • ※ 扉を吊り込み後、動かす前に上ストッパーが取り付けてあることを必ずご確認ください。
  • ※ 戸当りの併用を推奨します。

型番リスト

表示件数

品名

仕様

材料

仕上

注文コード

最小発注数量
下ガイド
取付ねじ付
鋼/ポリアミド(PA)
有色クロメート処理
ライトブラウン
250-017-151
1個
ガイドレール
左引き用
-
-
シルバー
250-023-149
1個
ガイドレール
右引き用
-
-
シルバー
250-023-148
1個
ガイドレール
左引き用
-
-
アンバー
250-023-151
1個
ガイドレール
右引き用
-
-
アンバー
250-023-150
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
337
( 371 )
4日目
3,305
( 3,636 )
4日目
3,305
( 3,636 )
4日目
3,305
( 3,636 )
4日目
3,305
( 3,636 )
4日目

詳細情報

基本情報

壁と見間違う、壁面と一体感のある扉を演出するフラット扉金物です。
【特長】
・引き込み機能をユニット化し、レールを切断するだけで容易に現場取り付けできます。
・引き込み機能により、扉の閉め忘れがない、安全性・密閉性に配慮した製品です。
・部品点数が少なく、施工性に優れています。
・下レール掘込仕様(オプション)にすることで、扉下部のがたつきを防止できます。
【用途】
・ウォークインクローゼット、店舗ストックヤードドアなどに適用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モノフラット ユニゾン ネオ 部品セット MFU-1000のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モノフラット ユニゾン ネオ 部品セット MFU-1000
LAMP モノフラット リンクスヒンジ 部品セット LIN-X600型
モノフラット 中量扉用 部品セット FAD-20
モノフラット リンクスヒンジ LIN-X450型
LAMP モノフラット 軽量扉用 FAD-5
垂直収納扉金物 ALT-2V-5 かぶせ仕様
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格337-176 -34,5167 -8,77515
通常出荷日4日目3日目〜3日目4日目在庫品1日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フラットドア用部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト