ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

回転キャビネット用金物 RB-600型

型番:

Z059
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

Z059の仕様・寸法情報

仕様
専用工具
注文コード
270-180-388

商品情報

キャビネットを180度回転させるキャビネット専用の金物

回転キャビネット用金物 回転キャビネット用金物 RB-600型:関連画像

場面にあわせてキャビネット自体を回転させる/使用例1。

回転キャビネット用金物 回転キャビネット用金物 RB-600型:関連画像

使用例2。

回転キャビネット用金物 回転キャビネット用金物 RB-600型:関連画像

キャビネット回転の寸法/キャビネット幅680mmの場合。

LAMP回転キャビネット用金物 回転キャビネット用金物RB-600型の寸法図と仕様

回転キャビネット用金物 回転キャビネット用金物 RB-600型:関連画像

LAMP回転キャビネット用金物 回転キャビネット用金物RB-600型/型番:RB-600-NC(キャビネット式)の取付寸法図

回転キャビネット用金物 回転キャビネット用金物 RB-600型:関連画像

型番RB-600-ST(壁床固定式)

回転キャビネット用金物 回転キャビネット用金物 RB-600型:関連画像

型番:RB-600-CH(天井・床壁固定式)

品番 仕様 主材料 仕上
RB-600-NC キャビネット式 ステンレス鋼(SUS304) ヘアライン仕上
RB-600-ST 壁床固定式
RB-600-CH 天井・床壁固定式

専用工具/型番:Z059

型番リスト

表示件数
型番
Z059
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,274
( 4,701 )
4日目

詳細情報

基本情報

場面にあわせてキャビネット自体を回転させ、収納物を見せたり隠したり簡単にできる、ユニークなアーム式の回転キャビネット用金物。
【特長】
・キャビネットを180度回転してリバーシブルで使える、新しい発想のキャビネットを製作できる。
・キャビネット式(NC)、壁床固定式(ST)、天井・床壁固定式(CH)の3タイプの取付方式からお選びいただける。
・キャビネット高さを規定より低くする場合は、連動ステンレスシャフトをカットすることで対応できる。
【用途】
・洗面化粧棚、リビング、キッチン、脱衣所、店舗などのリバーシブル家具、サーバラック、オーディオ等背面アクセスが必要な家具。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

回転キャビネット用金物 RB-600型の型番Z059のページです。 型番Z059に関する仕様情報を記載しております。
回転キャビネット用金物 RB-600型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
回転キャビネット用金物 RB-600型
SDS-200型/201型/210型 ソフトダウンステー
LAMP ソフトダウンステー SDS-200型・SDS-201型・SDS-210型
フラップステー(1本使い用) L-195型・L-270型
LAMP ソフトダウンステー SDS-100型・SDS-C100型
ラプコンドアダンパー LDD-S型
メーカースガツネ工業SOWAスガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格4,2743,4692,490 -3,297 -2,040 -4,789 -
通常出荷日4日目5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
仕様専用工具-----
注文コード270-180-388-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フラットドア用部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト