17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

サーマロイTタイプ 軸受

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

サーマロイTタイプ 軸受

販売終了

型番

S22X44L-30/6

2024年02月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・1.極めて高温から低温まで使用できます(材料により-200℃~+700℃)。
・2.硬い異物の侵入にもタフです。
・3.水中、海水中での高速運転に耐えられます。
・4.腐食性が強い雰囲気でも耐えられます。
・5.ドライ材料ですが油脂の併用で潤滑メタル以上の性能が発揮できます。
・6.材料強度が強く高荷重に耐えます。
・7.運転初期から軸にスムーズになじみスティックスリップを防止できます。
・8.焼付を防ぎ、相手面の損傷がありません。
・9.特殊形状に加工できます。
・10.真空中の用途にも応じられます。
・11.熱や電気の良導体で軸受に熱がこもることありません。
・12.ソリッド材料は同時に複数面のスベリもできます。
・13.固体潤滑剤分散型として、ダム堰施設技術基準(案)に準拠しています。

指定中の仕様・寸法情報

形状
丸棒
材質
金属系
使用温度範囲(℃)
-50~+200
材料記号
30/6
金属材質
鉛青銅
内径
-
外径(φ)
22
全長(mm)
44
許容最高面圧 P(N/mm2)
49
許容最高速度 V(m/s)
0.02
RoHS?
-
-
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト