17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。
  • 許容曲げ半径(常温)(mm)

    ~mm
  • 外径(φ)

    ~mm
  • 呼び

    ~mm
  • 長さ(m)

    ~mm
      [1-100/1m単位]
    • タイプ

      ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    エアー・溶断用ホース 編上式エアーホース

    未確定:候補が7型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品情報

    外形図

    エアー・溶断用ホース 編上式エアーホース 外形図

    規格表

    標準仕様および性能     

    エアー・溶断用ホース 編上式エアーホース 規格表

    ※1.使用温度範囲は、-10~60℃を目安にしてください(連続使用の場合は50℃以下としてください)。
    ※2.ドライエアーには適しません。

    型番リスト

    表示件数

    許容曲げ半径(常温)

    (mm)

    外径

    (φ)

    呼び

    長さ

    (m)

    最小発注数量
    130
    21
    12
    1 ~ 100
    1個
    160
    25
    15
    1 ~ 100
    1個
    190
    29
    19
    1 ~ 100
    1個
    260
    36.5
    25
    1 ~ 100
    1個
    320
    46
    32
    1 ~ 100
    1個
    380
    53
    38
    1 ~ 100
    1個
    510
    68
    50
    1 ~ 50
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・内面ゴムに良質のゴムを使用していますので、耐久性に優れます
    ・外面ゴムに外傷を受けにくい耐摩耗性ゴムを使用しています
    ・耐候性、柔軟性に優れ、取扱いが容易です
    【用途】
    ・土木工事、ビル建設工事、採石場、トンネル工事現場、一般事業所、鉱山、造船所等各種分野のコンプレッサー、リベット打ち機、さく岩機、その他空気圧用

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    エアー・溶断用ホース 編上式エアーホースのレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    コンプレッサーの配管
    5
    満足度:5.0
    前のやつが劣化して裂けてしまったので こちらで購入しました。 今のところ問題なく空気を通してくれています。
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    エアー・溶断用ホース 編上式エアーホース
    食品用ホース 編上式食品用スチーム
    エアー・溶断用ホース エアラインエース
    エアー・溶断用ホース ツインホース(O-A)
    エアー用ホース ソフトニューフレックス
    エアーツール用ホース スーパートムスパッタホース
    メーカークラレプラスチックスクラレプラスチックスクラレプラスチックスクラレプラスチックス八興十川産業
    通常価格----5,696 -7,632 -
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
    使用流体/用途空気蒸気水 / 空気酸素 / アセチレンエアー空気
    金具取付なしなしなしなしなしなし
    使用温度範囲(℃)-10::60--10::50-25::70--5::60
    グレーに白線青+茶ピンクパープル黒&赤ライン
    カットサービス対応なしなしなしなしなしなし
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング