17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 許容曲げ半径(常温)(mm)

    ~mm
  • 外径(φ)

    ~mm
  • 呼び

    ~mm
  • 長さ(m)

    ~mm
      [1-50/1m単位]
    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内
      • 8日以内

    静電気帯電防止用ホース 静電DS-3

    未確定:候補が4型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品情報

    外形図

    静電気帯電防止用ホース 静電DS-3 外形図

    製品仕様

    呼び内径
    (mm)
    外径
    (mm)
    肉厚
    (mm)
    ピッチ
    (mm)
    標準質量
    (g/m)
    許容圧力
    常温
    (MPa)
    耐負圧力
    常温
    (MPa)
    許容曲げ
    半径常温
    (mm)
    定尺
    (m)
    2525.433.01.37.53000.20-0.1011050
    3231.840.01.58.44000.20-0.1012050
    3838.247.51.710.05000.20-0.1014050
    5050.860.02.010.27100.20-0.1017050

    ※1.使用温度範囲は、-10~+50℃を目安にしてください(連続使用の場合は40℃以下としてください)。

    商品特長詳細

    体積抵抗率

    項目単位静電DS-3
    軟質塩ビ
    一般
    軟質塩ビ
    試験方法
    条件
    体積抵抗率Ω-cm3.3×1072.7×1011JISK-6271

    ※クラレプラスチックス社試験値

    型番リスト

    表示件数

    許容曲げ半径(常温)

    (mm)

    外径

    (φ)

    呼び

    長さ

    (m)

    最小発注数量
    110
    33
    25
    1 ~ 50
    1個
    120
    40
    32
    1 ~ 50
    1個
    140
    47.5
    38
    1 ~ 50
    1個
    170
    60
    50
    1 ~ 50
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    8日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・特殊配合により帯電防止効果に優れています。どこよりも優れた静電性で効果抜群。優れた帯電防止効果により、ホース内面への輸送物付着を防止
    ・明暗コントラスト効果で搬送が見やすい構造です。軟質部が透明のため、輸送物の確認がしやすい
    ・軽量、柔軟で曲げやすく、取扱いが容易です
    【用途】
    ・樹脂ペレット類他、各種粉・粒体輸送用。
    ・その他、帯電防止配管用

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    静電気帯電防止用ホース 静電DS-3のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    静電気帯電防止用ホース 静電DS-3
    静電気帯電防止用ホース クリーンフレキ(R) CF-3E
    ふっ素樹脂ホース 静電防止タイプ
    静電気帯電防止用ホース ネオパール(R) アース線入り
    一般デリバリー・サクション用ホース DS-3型全透明
    タイエコライト 静電W型
    メーカークラレプラスチックスクラレプラスチックスミスミクラレプラスチックスクラレプラスチックスタイガースポリマー
    通常価格--2,290 ----
    通常出荷日5日目〜5日目〜在庫品1日目5日目5日目在庫品1日目〜
    使用流体/用途粉体 / 粒体粉体 / 食品 / 粒体水 / 粉体 / 空気 / 食品 / 油 / インク・塗料 / 溶剤粉体 / 粒体粉体 / 食品
    金具取付なしなしホース単体のみなしなしなし
    ホース材質軟質PVC+硬質PVCスチレン系エラストマー(導電配合)+ポリオレフィンふっ素樹脂(4フッ化系)軟質PVC+硬質PVC軟質PVC+硬質PVCエラストマー+オレフィン系樹脂
    使用温度範囲(℃)-10::50-10::50--10::50-10::50-10::50
    使用圧力範囲(MPa)-0.10::0.20-0.10::0.10----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング