17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 許容曲げ半径(常温)(mm)

    ~mm
  • 外径(φ)

    ~mm
  • 呼び

    ~mm
  • 長さ(m)

    ~mm
      [1-20/1m単位]
    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内
      • 6日以内
      • 19日以内

    静電気帯電防止用ホース クリーンフレキ(R) CF-3E

    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:5日目~19日目

    【特長】・帯電防止配合の脱塩ビ製品です・特殊配合により体積抵抗率10の8乗Ω-cmで帯電防止効果に優れ...

    詳細を確認
    未確定:候補が4型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品情報

    外形図

    静電気帯電防止用ホース クリーンフレキ(R) CF-3E 外形図

    製品仕様

    呼び内径
    (mm)
    外径
    (mm)
    肉厚
    (mm)
    ピッチ
    (mm)
    標準質量
    (g/m)
    許容圧力
    常温
    (MPa)
    耐負圧力
    常温
    (MPa)
    許容曲げ
    半径常温
    (mm)
    定尺
    (m)
    2525.433.51.67.52400.10-0.1015020
    3838.249.52.010.04300.10-0.1021020
    5050.863.02.412.06300.10-0.1027020
    6564.081.52.713.51,0000.10-0.1036020

    ※1.使用温度範囲は、-10~+50℃を目安にしてください(連続使用の場合は40℃以下としてください)。

    型番リスト

    表示件数

    許容曲げ半径(常温)

    (mm)

    外径

    (φ)

    呼び

    長さ

    (m)

    最小発注数量
    150
    33.5
    25
    1 ~ 20
    1個
    210
    49.5
    38
    1 ~ 20
    1個
    270
    63
    50
    1 ~ 20
    1個
    360
    81.5
    65
    1 ~ 20
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    6日目
    -
    ( - )
    19日目
    -
    ( - )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・帯電防止配合の脱塩ビ製品です
    ・特殊配合により体積抵抗率10の8乗Ω-cmで帯電防止効果に優れます
    ・食品衛生法 昭和34年厚生省告示第370号(改正平成18年厚生労働省告示第201号)に適合します(但し、油脂・脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)
    ・焼却可能で有害物質や有毒ガスを発生しません
    ・内面平滑(フラット)、外面ジャ腹(凹凸)タイプです
    【用途】
    ・デリバリーサクション兼用
    ・食品用、粉・粒体(油分を含まない)の輸送用
    ・樹脂ペレット類他、各種粉・粒体輸送用
    ・その他、帯電防止配管用

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    静電気帯電防止用ホース クリーンフレキ(R) CF-3Eのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    静電気帯電防止用ホース クリーンフレキ(R) CF-3E
    静電気帯電防止用ホース 静電DS-3
    静電気帯電防止用ホース ネオパール(R) アース線入り
    脱塩ビホース クリーンフレキ® CF-3S
    脱塩ビホース クリーンフレキ(R) CF-A
    クリスタルホース E型
    メーカークラレプラスチックスクラレプラスチックスクラレプラスチックスクラレプラスチックスクラレプラスチックスタイガースポリマー
    通常価格------
    通常出荷日5日目〜5日目〜5日目5日目5日目5日目
    使用流体/用途粉体 / 食品 / 粒体粉体 / 粒体粉体 / 粒体水 / 食品粉体 / 空気 / 食品 / 粒体粉体
    金具取付なしなしなしなしなしなし
    ホース材質スチレン系エラストマー(導電配合)+ポリオレフィン軟質PVC+硬質PVC軟質PVC+硬質PVCスチレン系エラストマー+ポリオレフィン+補強繊維層スチレン系エラストマー+ポリオレフィン軟質PVC+硬質PVC
    使用温度範囲(℃)-10::50-10::50-10::50-10::50-10::50-10::50
    使用圧力範囲(MPa)-0.10::0.10-0.10::0.20----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング