17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 許容曲げ半径(常温)(mm)

    ~mm
  • 外径(φ)

    ~mm
  • 呼び

    ~mm
  • 長さ(m)

    ~mm
      [1-50/1m単位]
    • タイプ

      ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    静電気帯電防止用ホース ネオパール(R) アース線入り

    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:5日目

    【特長】・アース線入りですので、帯電防止効果に優れます・軟質部が透明ですので、輸送物の確認ができます【...

    詳細を確認
    未確定:候補が2型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品情報

    外形図

    静電気帯電防止用ホース ネオパール(R) アース線入り 外形図

    規格表

    標準仕様および性能     

    静電気帯電防止用ホース ネオパール(R) アース線入り 規格表

    ※1.使用温度範囲は、-10~50℃を目安にしてください(連続使用の場合は40℃以下としてください)。

    型番リスト

    表示件数

    使用圧力範囲

    (MPa)

    許容曲げ半径(常温)

    (mm)

    外径

    (φ)

    呼び

    長さ

    (m)

    最小発注数量
    -0.10~0.40
    240
    44.4
    38
    1 ~ 50
    1個
    -0.10~0.35
    330
    58.6
    50
    1 ~ 50
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・アース線入りですので、帯電防止効果に優れます
    ・軟質部が透明ですので、輸送物の確認ができます
    【用途】
    ・デリバリー・サクション兼用
    ・樹脂ペレット類他、各種粉・粒体の輸送
    ・その他、帯電防止配管用

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    静電気帯電防止用ホース ネオパール(R) アース線入りのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    静電気帯電防止用ホース ネオパール(R) アース線入り
    静電気帯電防止用ホース クリーンフレキ(R) CF-3E
    食品用ホース ネオパール(R) 食品用
    一般デリバリー・サクション用ホース ネオパール(R)
    静電気帯電防止用ホース 静電DS-3
    食品用ホース ワイヤー入り耐熱
    メーカークラレプラスチックスクラレプラスチックスクラレプラスチックスクラレプラスチックスクラレプラスチックスクラレプラスチックス
    通常価格------
    通常出荷日5日目5日目〜5日目5日目〜5日目〜5日目
    使用流体/用途粉体 / 粒体粉体 / 食品 / 粒体水 / 食品水 / 薬品 / 粉体 / 粒体粉体 / 粒体水 / 食品
    金具取付なしなしなしなしなしなし
    ホース材質軟質PVC+硬質PVCスチレン系エラストマー(導電配合)+ポリオレフィン軟質PVC+硬質PVC軟質PVC+硬質PVC軟質PVC+硬質PVC軟質PVC+硬質PVC+硬鋼線(SUS)
    使用温度範囲(℃)-10::50-10::50-10::50-10::50-10::50-
    透明+白(補強部)乳白透明+白(補強部)透明+白(補強部)透明+白(補強部)透明+白(補強部)
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング