17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 許容曲げ半径(常温)(mm)

    ~mm
  • 外径(φ)

    ~mm
  • 呼び

    ~mm
  • 許容圧力常温(MPa)

    ~mm
  • 長さ(m)

    ~mm
      [1-100/1m単位]
    • タイプ

      ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    食品用ホース 編上式食品用スチーム

    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:5日目

    【特長】・内面ゴムは食品衛生法 昭和34年厚生省告示第370号(改正平成18年厚生労働省告示第201号...

    詳細を確認
    未確定:候補が3型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品情報

    外形図

    食品用ホース 編上式食品用スチームホース 外形図

    規格表

    製品仕様

    食品用ホース 編上式食品用スチームホース 規格表

    ※1.最高使用温度は130℃です。
    ※2.蒸気圧の場合は、0.2MPa以下でご使用ください。
    ※3.断続使用が原則です。固定蒸気配管の代用など、高温での連続使用は避けてください。寿命が短くなります。
    ※4.油脂類にご使用になると、内面ゴムが膨潤・軟化することがあります。
    ※5.外面ゴムが飲料や食品にふれないよう、ご注意ください。

    性能・試験情報

    蒸気圧・温度対照表

    蒸気圧温度蒸気圧温度
    kgf/cm2MPa°Fkgf/cm2MPa°F
    0.20.020104.2219.23.80.373149.2301.5
    0.40.039108.7227.04.00.392150.9303.8
    0.60.059112.7234.84.20.412152.5306.5
    0.80.078116.3241.04.40.431153.9309.0
    1.00.098119.6247.04.60.451155.3311.6
    1.20.118122.6253.74.80.471156.6314.0
    1.40.137125.4258.05.00.490157.9316.4
    1.60.157128.0262.55.50.539161.4322.0
    1.80.177130.5267.06.00.588164.0327.3
    2.00.196132.8271.06.50.637166.8332.0
    2.20.216135.0275.07.00.686169.5337.0
    2.40.235137.1279.07.50.735172.0341.6
    2.60.255139.1283.08.00.785174.4346.0
    2.80.275140.0285.88.50.834176.8350.0
    3.00.294142.8289.09.00.883178.9354.0
    3.20.314144.6292.09.50.932181.0357.8
    3.40.333146.3295.410.00.981183.0362.0
    3.60.353147.9298.5----

    (注)蒸気圧はゲージ圧で示す。

    型番リスト

    表示件数

    許容曲げ半径(常温)

    (mm)

    外径

    (φ)

    呼び

    許容圧力常温

    (MPa)

    長さ

    (m)

    最小発注数量
    190
    28
    16
    0.60
    1 ~ 100
    1個
    200
    34
    19
    0.80
    1 ~ 100
    1個
    250
    43
    25
    0.80
    1 ~ 80
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・内面ゴムは食品衛生法 昭和34年厚生省告示第370号(改正平成18年厚生労働省告示第201号)に適合しています
    ・内面ゴムに耐湿熱性ゴムを使用していますので、耐久性に優れます
    ・補強層は編上式で、耐圧性に優れます
    ・柔軟性に富み、取扱いが容易です
    【用途】
    ・食品工場設備機器、食器洗浄用機器等における蒸気用

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    食品用ホース 編上式食品用スチームのレビュー
    4平均満足度:4.01件のレビュー
    移動式の食品機械の蒸気配管に使用
    4
    満足度:4.0
    商品を選定する際に十川ゴムのスチームホースと比較をして、値段が安かったことと食品衛生法が適用されていることで、この商品を...もっと読む
    1人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    食品用ホース 編上式食品用スチーム
    エアー・溶断用ホース 編上式エアーホース
    耐熱用ゴムホース 食品スチームホース
    食品用ホース ネオパール(R) 食品用
    食品用ホース シリコーンホース
    スチーム用ホース リーダー(R) 印布巻式スチームホース
    メーカークラレプラスチックスクラレプラスチックス弘進ゴムクラレプラスチックス十川産業クラレプラスチックス
    通常価格--163,300 --10,641 --
    通常出荷日5日目5日目5日目〜5日目在庫品1日目〜5日目〜
    使用流体/用途蒸気空気蒸気水 / 食品水 / 薬品 / 食品蒸気
    金具取付なしなしなしなしなしなし
    グレーに白線黄色透明+白(補強部)乳白
    カットサービス対応なしなしなしなしなしなし
    最高使用温度(℃)130-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング