17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 許容曲げ半径(常温)(mm)

    ~mm
  • 外径(φ)

    ~mm
  • 呼び

    ~mm
  • 長さ(m)

    ~mm
      [1-20/1m単位]
    • タイプ

      ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    食品用ホース ワイヤー入り耐熱

    未確定:候補が6型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品情報

    外形図

    食品用ホース ワイヤー入り耐熱ホース 外形図

    規格表

    製品仕様

    食品用ホース ワイヤー入り耐熱ホース 規格表

    ※1.高温で使用される場合は、許容圧力及び許容曲げ半径常温の範囲内でご使用ください。

    型番リスト

    表示件数

    許容曲げ半径(常温)

    (mm)

    外径

    (φ)

    呼び

    長さ

    (m)

    最小発注数量
    160
    32.6
    25
    1 ~ 20
    1個
    180
    39.8
    32
    1 ~ 20
    1個
    200
    46.2
    38
    1 ~ 20
    1個
    300
    61.6
    50
    1 ~ 20
    1個
    400
    76
    65
    1 ~ 20
    1個
    600
    90.2
    75
    1 ~ 20
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・食品衛生法 昭和34年厚生省告示第370号(改正平成18年厚生労働省告示第201号)に適合しています(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)
    ・可塑剤にDOP[フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)]を使用しておりません
    ・ワイヤー(SUS)で補強していますので、サビの発生が無く、高温(最高80℃)での使用に耐えます。又、優れた静電防止効果があります
    ・内・外面共に平滑(フラット)で、取扱いが容易です
    ・ホース両端にホコリ防止用キャップを取り付けていますので衛生的です
    【用途】
    ・ビール、清酒類、飲料水、鮮魚介類、めん類、しょう油、みそ、ソース、酢、調味料類、野菜、果実、海草、米麦粉、でんぷん、さとう、茶類等

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    食品用ホース ワイヤー入り耐熱のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    食品用ホース ワイヤー入り耐熱
    食品用ホース 耐熱エコホース
    耐熱用ゴムホース 食品スチームホース
    食品用ホース ネオパール(R) 食品用
    食品用ホース シリコーンホース
    耐熱用ゴムホース スチームアイロンホース
    メーカークラレプラスチックス十川産業弘進ゴムクラレプラスチックス十川産業弘進ゴム
    通常価格-38,197 -163,300 --10,641 -70,957 -
    通常出荷日5日目4日目5日目〜5日目在庫品1日目〜6日目
    使用流体/用途水 / 食品水 / 薬品 / 食品蒸気水 / 食品水 / 薬品 / 食品蒸気
    金具取付なしなしなしなしなしなし
    ホース材質軟質PVC+硬質PVC+硬鋼線(SUS)ポリオレフィンゴム軟質PVC+硬質PVCシリコーンゴム
    透明+白(補強部)透明黄色透明+白(補強部)乳白
    カットサービス対応なしなしなしなしなしなし
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング