17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。
  • 許容曲げ半径(常温)(mm)

    ~mm
  • 外径(φ)

    ~mm
  • 呼び

    ~mm
  • 長さ(m)

    ~mm
      [1-50/1m単位]
    • タイプ

      ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    一般デリバリー・サクション用ホース ネオライト

    未確定:候補が11型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品情報

    外形図

    一般デリバリー・サクション用ホース ネオライト 外形図

    規格表

    製品仕様

    一般デリバリー・サクション用ホース ネオライト 規格表

    ※1.使用温度範囲は、-10~50℃を目安にしてください(連続使用の場合は40℃以下としてください)。

    型番リスト

    表示件数

    使用圧力範囲

    (MPa)

    許容曲げ半径(常温)

    (mm)

    外径

    (φ)

    呼び

    長さ

    (m)

    最小発注数量
    -0.10~0.40
    150
    31
    25
    1 ~ 50
    1個
    -0.10~0.35
    210
    37.4
    32
    1 ~ 50
    1個
    -0.10~0.30
    270
    44
    38
    1 ~ 50
    1個
    -0.10~0.30
    360
    58.2
    50
    1 ~ 50
    1個
    -0.10~0.30
    500
    72.1
    65
    1 ~ 50
    1個
    -0.10~0.30
    600
    86.6
    75
    1 ~ 50
    1個
    -0.10~0.25
    900
    112.6
    100
    1 ~ 50
    1個
    -0.10~0.20
    1200
    140.6
    125
    1 ~ 20
    1個
    -0.10~0.20
    1500
    168.0
    150
    1 ~ 30
    1個
    -0.09~0.20
    2100
    223.4
    200
    1 ~ 20
    1個
    -0.10~0.15
    3000
    286.0
    250
    1 ~ 5
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・内・外面共に平滑(フラット)で、取扱いが容易です
    ・軟質部が透明ですので、輸送物の確認ができます
    ・カットマーク付です
    ・加締金具取付ができます(呼び25~250)
    【用途】
    ・デリバリー・サクション兼用
    ・土木・かんがい・一般事業所などの吸・排水用、送水用
    ・各種薬品、粉・粒体の輸送用

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    一般デリバリー・サクション用ホース ネオライトのレビュー
    5平均満足度:5.02件のレビュー
    移送用
    5
    満足度:5.0
    コンベヤで運ばれたボールをこのホースを使ってボールボックスに入れる移送用に使用しています。何ら問題なく使えています。
    0人が参考にしています。
    給水装置
    5
    満足度:5.0
    接続するタケノコが27φなので内径25φのこのホースは挿入に苦労します。規格だから仕方有りませんが。 最初はお湯で温めて...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    一般デリバリー・サクション用ホース ネオライト
    一般デリバリー・サクション用ホース ネオパール(R)
    一般デリバリー・サクション用ホース ネオ・ホーマー(R) 6型
    一般サクション・デリバリー用ホース ラインエース
    一般サクション・デリバリー用ホース TAC SD-C3
    一般デリバリー・サクション用ホース DS-3型全透明
    メーカークラレプラスチックスクラレプラスチックスクラレプラスチックスTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)クラレプラスチックス
    通常価格------
    通常出荷日5日目5日目5日目〜8日目8日目〜5日目
    使用流体/用途水 / 薬品 / 粉体 / 粒体水 / 薬品 / 粉体 / 粒体水 / 食品
    金具取付なしなしなしなしなしなし
    ホース材質軟質PVC+硬質PVC軟質PVC+硬質PVC軟質PVC+硬質PVC+補強繊維層軟質・硬質PVC軟質・硬質PVC軟質PVC+硬質PVC
    使用温度範囲(℃)-10::50-10::50-10::50---10::50
    透明+白(補強部)透明+白(補強部)オレンジオレンジ透明(有色含む)
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング