17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 内径d(φ)

    ~mm
  • 外径D(φ)

    ~mm
  • 呼び径(mm)

    ~mm
  • 長さ(m)

    ~mm
      [1-10/1m単位]
    • タイプ

      ~mm

    空調・集塵用ホース PP-フレックウェイ(R)

    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:5日目~15日目

    【特長】・オールPP(ポリプロピレン)の脱塩ビ製品です・油煙の立ちこめる場所でもご使用できます・製品長...

    詳細を確認
    未確定:候補が7型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品情報

    外形図

    空調・集塵用ホース PP-フレックウェイ(R) 外形図

    製品仕様

    呼び内径
    (mm)
    外径
    (mm)
    標準
    質量
    (g/m)
    許容曲げ
    半径常温
    (mm)
    長さ
    (m/1m単位)
    7575.082.06401651~10
    100100.0107.08502201~10
    125125.0132.01,0703251~10
    150150.0157.01,2803751~10
    200200.0211.02,1305101~10
    250250.0261.02,6606801~4
    300300.0311.03,1908001~4

    ※1.連続使用温度は80℃以下です。

    端末カバー

    呼び125・150は硬質PPタイプです。その他のサイズは、軟質タイプ(エラストマー製)です。

    型番リスト

    表示件数

    内径d

    (φ)

    外径D

    (φ)

    許容曲げ半径(常温)

    (mm)

    呼び径(mm)

    長さ

    (m)

    最小発注数量
    75
    82
    165
    75
    1 ~ 10
    1個
    100
    107
    220
    100
    1 ~ 10
    1個
    125
    132
    325
    125
    1 ~ 10
    1個
    150
    157
    375
    150
    1 ~ 10
    1個
    200
    211
    510
    200
    1 ~ 10
    1個
    250
    261
    680
    250
    1 ~ 4
    1個
    300
    311
    800
    300
    1 ~ 4
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    15日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・オールPP(ポリプロピレン)の脱塩ビ製品です
    ・油煙の立ちこめる場所でもご使用できます
    ・製品長の約1.5倍までの長さ調整が可能です
    ・ダクトの口径が簡単に変えられ、カット・接続が容易です
    ・80℃の吹出空気・雰囲気で使用できます
    【用途】
    ・スポットエアコンのダクト用
    ・吸気、排気、換気用
    ・集塵、排塵用
    ・粉・粒体の輸送用
    ・電気配管用

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    空調・集塵用ホース PP-フレックウェイ(R)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    空調・集塵用ホース PP-フレックウェイ(R)
    空調・集塵用ホース AD-4型
    ダクトホース TAC硬質ダクトPP
    送排気用ダクトホース エレハントホースE型
    ダクトホース 耐油タイプ
    ダクトホース カナアルミダクト
    メーカークラレプラスチックスクラレプラスチックスTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)弘進ゴムミスミカナフレックスコーポレーション
    通常価格---33,441 --9,852 -
    通常出荷日5日目〜5日目〜8日目〜5日目〜3日目在庫品1日目
    種類ホースホースホースホースホースホース
    材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂アルミ
    材質(詳細)ポリプロピレン軟質・硬質PVC----
    カットサービス対応ありなし----
    グレー----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ダクトホース・ダクト配管カテゴリの売れ筋ランキング